![EL9080 | Trennklemme](https://multimedia.beckhoff.com/media/el9080__web_preview.png)
Die Trennklemme EL9080 dient zur Abtrennung und Kennzeichnung von unterschiedlichen Potenzialgruppen (z. B. 230 V AC/24 V DC). Sie wird zwischen zwei Potenzialgruppen gesteckt und weist durch eine orangefarbene Abdeckung auf diese Trennung hin. Der E-Bus wird wie in gewohnter Weise zur benachbarten Klemme durchgeführt.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EL9080 |
---|---|
Technik | Trennklemme |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Breite im Prozessabbild | 0 |
Gehäusebreite | 12 mm |
Anreihen an EtherCAT-
Klemmen mit Powerkontakt | ja |
Anreihen an EtherCAT-
Klemmen ohne Powerkontakt | ja |
Besondere Eigenschaften | Platzhalterklemme mit E-Bus-Durchleitung |
Gewicht | ca. 50 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL, ATEX, IECEx |
Ex-Kennzeichnung | ATEX: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc IECEx: Ex ec IIC T4 Gc |
Gehäusedaten | EL-12-8pin |
---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs |
Material | Polycarbonat |
Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 100 mm x 68 mm |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
Beschriftung | Beschriftung der Serie BZxxx |
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…2,5 mm², f*: 0,08…2,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG28…14, f*: AWG28…14, a*: AWG26…16 |
Abisolierlänge | 8…9 mm |
Strombelastung Powerkontakte | Imax: 10 A |
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen