![EL4114-0020 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Ausgang, Strom, 0…20 mA, 16 Bit, werkskalibriert](https://multimedia.beckhoff.com/media/el4114-0020__web_preview.png)
Die analoge Ausgangsklemme EL4114-0020 erzeugt analoge Ausgangssignale im Bereich von 0 bis 20 mA. Der Strom wird mit einer Auflösung von 16 Bit galvanisch getrennt zur Prozessebene gespeist. Die Ausgangskanäle der EtherCAT-Klemme besitzen ein gemeinsames Massepotenzial mit der Versorgung 24 V DC. Die Ausgangsstufen werden durch die 24-V-Versorgung gespeist. Die EL4114-0020 hat vier Kanäle. Die EtherCAT-Klemme zeigt ihren Signalzustand durch Leuchtdioden an.
Je Gerät kann hier das individuelle Beckhoff Werkskalibrierzertifikat heruntergeladen werden. Durch den Beckhoff Service ist eine Rekalibrierung (ZS9001) möglich.
Produktstatus:
Produktankündigung
Produktinformationen
Technische Daten | EL4114-0020 |
---|---|
Anzahl Ausgänge | 4 |
Spannungsversorgung | 24 V DC über Powerkontakte |
Signalstrom | 0…20 mA |
Distributed Clocks | ja |
Genauigkeit Distributed Clocks | << 1 µs |
Bürde | < 350 Ω (kurzschlussfest) |
Auflösung | 16 Bit (inkl. Vorzeichen) |
Ausgabefehler | < 0,1 % (bezogen auf den Endwert) |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Signalspannung) |
Ausgaberate | max. 4 kSps |
Kalibrierzertifikat (analog) | werkskalibriert |
Stromaufnahme Powerkontakte | 15 mA typ. + Last |
Stromaufnahme E-Bus | 160 mA typ. |
Breite im Prozessabbild | 4 x 16-Bit-AO-Output |
Besondere Eigenschaften | Watchdog parametrierbar und Anwenderabgleich aktivierbar, mit Kalibrierzertifikat |
Gewicht | ca. 65 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL, ATEX, IECEx |
Ex-Kennzeichnung | ATEX: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc IECEx: Ex ec IIC T4 Gc |
Gehäusedaten | EL-12-8pin |
---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs |
Material | Polycarbonat |
Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 100 mm x 68 mm |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
Beschriftung | Beschriftung der Serie BZxxx |
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…2,5 mm², f*: 0,08…2,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG28…14, f*: AWG28…14, a*: AWG26…16 |
Abisolierlänge | 8…9 mm |
Strombelastung Powerkontakte | Imax: 10 A |
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen