![EL3314-0020 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, Thermoelement, 24 Bit, hochpräzise, werkskalibriert](https://multimedia.beckhoff.com/media/el3314-0020__web_preview.png)
Die analoge Eingangsklemme EL3314-0020 erlaubt den direkten Anschluss von vier Thermoelementen. Die Schaltung der EtherCAT-Klemme kann Thermoelementsensoren in 2-Leitertechnik betreiben. Ein Mikroprozessor realisiert die Linearisierung über den gesamten Temperaturbereich, der frei wählbar ist. Drahtbruch wird durch Error-LEDs signalisiert. Die Kaltstellenkompensation erfolgt durch interne hochpräzise Temperaturmessung an den Klemmen. Mit der EL3314-0020 ist auch mV-Messung möglich.
Je Gerät kann hier das individuelle Beckhoff Werkskalibrierzertifikat heruntergeladen werden. Durch den Beckhoff Service ist eine Rekalibrierung (ZS9001) möglich.
Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung auf Anfrage
Produktinformationen
Technische Daten | EL3314-0020 |
---|---|
Anzahl Eingänge | 4 |
Spannungsversorgung | über den E-Bus |
Distributed Clocks | – |
Grenzfrequenz Eingangsfilter | 1 kHz typ. |
Anschlusstechnik | 2-Leiter |
Wandlungszeit | ca. 1,6 s bis 5 ms, je nach Konfiguration und Filtereinstellung, Voreinstellung: ca. 110 ms |
Spannungsmessung | ±78 mV |
Auflösung | 24 Bit, Darstellung einstellbar: 0,1/0,01/0,001 °C bzw. 10 nV pro Digit |
Temperaturmessung (Thermoelement) | Typ B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, U (Voreinstellung: Typ K) |
Messunsicherheit (Temperaturmessung) | bei 23 °C Umgebungstemperatur, mit int. Kaltstelle, nach Typ: B: ±2,6 °C; C: ±2,2 °C; E: ±1,6 °C; J: ±1,6 °C; K: ±1,6 °C; L: ±1,5 °C; N: ±1,6 °C; R: ±2,2 °C; S: ±2,3 °C; T: ±1,6 °C; U: ±1,5 °C; weitere Angaben siehe Dokumentation |
Messunsicherheit (Spannungsmessung) | bei ±78 mV, 23 °C Umgebungstemperatur: < ±0,06 % (bezogen auf den Messbereichsendwert) |
Kalibrierzertifikat (analog) | werkskalibriert |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Signalspannung) |
Stromaufnahme Powerkontakte | – |
Stromaufnahme E-Bus | 200 mA typ. |
Besondere Eigenschaften | kanalweise Drahtbrucherkennung, interne und externe Kaltstelle, Firmware-Filter einstellbar |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Gewicht | ca. 60 g |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL, ATEX, IECEx |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig (siehe Dokumentation) |
Ex-Kennzeichnung | ATEX: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc IECEx: Ex ec IIC T4 Gc |
Gehäusedaten | EL-12-8pin |
---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs |
Material | Polycarbonat |
Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 100 mm x 68 mm |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
Beschriftung | Beschriftung der Serie BZxxx |
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…2,5 mm², f*: 0,08…2,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG28…14, f*: AWG28…14, a*: AWG26…16 |
Abisolierlänge | 8…9 mm |
Strombelastung Powerkontakte | Imax: 10 A |
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen