![EL2722 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Triac-Ausgang, 12…230 V AC, 1 A](https://multimedia.beckhoff.com/media/el2722__web_preview.png)
Die Ausgangsklemme EL2722 schaltet mit Hilfe eines Leistungsschalters eine Netzwechselspannung von 12 V bis 230 V AC. Das Schaltelement ist ein Triac, der mit dem Potenzial des Powerkontaktes verbunden ist und durch die Halbleitertechnik verschleißfrei arbeitet. Die Dauerbelastung eines digitalen Ausgangs beträgt 1 A. Die EtherCAT-Klemme besitzt zwei gegeneinander verriegelte Ausgänge und zeigt ihren Signalzustand durch Leuchtdioden an.
Besondere Eigenschaften:
- Triac-Ausgang
- 2 x Schließer mit gegenseitiger Verriegelung
- Anschluss ohmscher und induktiver Lasten von 12 bis 230 V AC
- geeignet für konventionelle Jalousiemotoren
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EL2722 |
---|---|
Anschlusstechnik | Triac-Ausgang, 2-Leiter |
Anzahl Ausgänge | 2 x Schließer, gegenseitige Verriegelung |
Nennlastspannung | 12…230 V AC |
Lastart | ohmsch, induktiv |
Distributed Clocks | – |
Ausgangsstrom max. | 1 A (Leckstrom: 0,8 mA typ., max. 1,5 mA) je Kanal |
Schaltzeiten | im Nulldurchgang, 0,1…10 ms |
Drehfeldfrequenz | 47…63 Hz |
Überspannungsschutz | > 275 V |
Pulsstrom | 40 A (16 ms), 1,5 A (30 s) |
Leerlaufstrom | 0,6 mA |
Leckstrom (OFF-Zustand) | 0,8 mA typ., max. 1,5 mA |
Einschaltzeit | 0,1…10 ms, Nulldurchgang |
Ausschaltzeit | T/2 |
Restspannung | max. 1,5 V (60 mA…1 A), 150 Ω (< 60 mA) |
Stromaufnahme E-Bus | 120 mA typ. |
Potenzialtrennung | 500 V (E-bus/Feldspannung), 3750 V AC (1 min.) |
Stromaufnahme Powerkontakte | – |
Breite im Prozessabbild | 2 Outputs |
Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung |
Besondere Eigenschaften | geeignet für konventionelle Jalousiemotoren |
Gewicht | ca. 55 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Steckbare Verdrahtung | bei allen ESxxxx-Klemmen |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE |
Gehäusedaten | EL-12-8pin | ES-12-8pin |
---|---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs | Klemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene |
Material | Polycarbonat | |
Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 100 mm x 68 mm | |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung | |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung | |
Beschriftung | Beschriftung der Serie BZxxx | |
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher | |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…2,5 mm², f*: 0,08…2,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² | e*: 0,08…1,5 mm², f*: 0,08…1,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG28…14, f*: AWG28…14, a*: AWG26…16 | e*: AWG28…16, f*: AWG28…16, a*: AWG26…16 |
Abisolierlänge | 8…9 mm | 9…10 mm |
Strombelastung Powerkontakte | Imax: 10 A |
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse
Bestellangaben | |
---|---|
EL2722 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Triac-Ausgang, 12…230 V AC, 1 A |
ES2722 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Triac-Ausgang, 12…230 V AC, 1 A, steckbare Verdrahtung |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen