EL2634 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Relais-Ausgang, 250 V AC, 30 V DC, 4 A

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL2634 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Relais-Ausgang, 250 V AC, 30 V DC, 4 A

EL2634 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Relais-Ausgang, 250 V AC, 30 V DC, 4 A

Signal-LED 1
Signal-LED 3
Signal-LED 2
Signal-LED 4
13
14
33
34
23
24
43
44
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
EL2634 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Relais-Ausgang, 250 V AC, 30 V DC, 4 A

EL2634 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Relais-Ausgang, 250 V AC, 30 V DC, 4 A

Die Ausgangsklemme EL2634 besitzt vier Relais mit je einem Einzelkontakt. Der Relais-Kontakt ist bis 250 V AC bzw. 30 V DC nutzbar. Der Signalzustand der EtherCAT-Klemme wird durch Leuchtdioden angezeigt. Die EL2634 ist mit potenzialfreien Kontakten ausgestattet.

 

Besondere Eigenschaften:

  • Relais-Ausgang
  • 4 x Schließer
  • Anschluss ohmscher und induktiver Lasten
  • potenzialfrei
  • ohne Powerkontakte

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL2634
AnschlusstechnikRelaisausgang
Anzahl Ausgänge4 x Schließer
Nennspannung250 V AC/30 V DC
Lastartohmsch, induktiv
Distributed Clocks
Schaltstrom ohmsch4 A AC/DC je Kanal
Minimal zulässige Last0,1 mA bei 0,1 V DC (bei 120 Operationen/min.)
Schaltstrom induktiv2 A AC/DC je Kanal
Lampenlast, EVG
Stromaufnahme E-Bus80 mA
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Feldspannung)
Stromaufnahme Powerkontakte
Breite im Prozessabbild4 Outputs
Schaltspiele mech. (min.)2 x 107 (bei 18 x 103 Schaltzyklen pro Stunde)
Schaltspiele elektr. (min.)1 x 105 (3 A/30 V DC ohmsche Last)
Konfigurationkeine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Gewichtca. 70 g
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Steckbare Verdrahtungbei allen ESxxxx-Klemmen
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
GehäusedatenEL-12-8pinES-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDsKlemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…2,5 mm²,
f*: 0,08…2,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
e*: 0,08…1,5 mm²,
f*: 0,08…1,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…14,
f*: AWG28…14,
a*: AWG26…16
e*: AWG28…16,
f*: AWG28…16,
a*: AWG26…16
Abisolierlänge8…9 mm9…10 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A

*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse

Bestellangaben
EL2634EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Relais-Ausgang, 250 V AC, 30 V DC, 4 A
ES2634EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Relais-Ausgang, 250 V AC, 30 V DC, 4 A, steckbare Verdrahtung

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen