EL2014 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, mit Diagnose

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL2014 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, mit Diagnose

EL2014 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, mit Diagnose

Signal-/Diag.-LED 1
Signal-/Diag.-LED 3
Signal-/Diag.-LED 2
Signal-/Diag.-LED 4
Powerkontakt
+24 V
Powerkontakt 0 V
Ausgang 1
0 V
0 V
Ausgang 3
Ausgang 2
0 V
0 V
Ausgang 4
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
EL2014 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, mit Diagnose

EL2014 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, mit Diagnose

Die digitale Ausgangslemme EL2014 schaltet binäre 24-V-DC-Steuersignale des Automatisierungsgerätes galvanisch getrennt zur Prozessebene an die Aktoren weiter. Die EtherCAT-Klemme enthält je vier Kanäle, die ihren Signalzustand durch Leuchtdioden anzeigen. Die integrierte Diagnose kann in der Steuerung ausgewertet werden und wird von den Leuchtdioden angezeigt. Durch die Diagnose wird die Wartung der Applikation vereinfacht. Die Powerkontakte sind durchverbunden. Das Bezugspotential der Ausgänge ist der 0-V-DC-Powerkontakt. Die Ausgänge werden über den 24-V-DC-Powerkontakt gespeist.

 

Besondere Eigenschaften:

  • Anschluss verschiedener Lastarten möglich (ohmsch, induktiv, Lampenlast)
  • max. Ausgangsstrom von 0,5 A je Kanal
  • überlast- und kurzschlussfeste Ausgänge und Verpolungsschutz
  • integrierte Diagnosemöglichkeit u.a.
    • Kurzschlusserkennung je Kanal
    • Leitungsbrucherkennung je Kanal
    • Überstrom je Kanal
    • Übertemperatur
    • Spannungsverlust und Unterspannung
  • parametrierbares Ausgangsverhalten bei Busfehler (Safe State)

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL2014
Anschlusstechnik2-Leiter
Anzahl Ausgänge4
Nennspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Lastartohmsch, induktiv, Lampenlast
Distributed Clocks
Ausgangsstrom max.0,5 A (kurzschlussfest) je Kanal
Kurzschlussstrom< 1 A typ.
Verpolungsschutzja
Abschaltenergie (ind.) max.< 150 mJ/Kanal
SchaltzeitenTON: 50 µs typ., TOFF: 100 µs typ.
Stromaufnahme E-Bus60 mA typ.
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Feldspannung)
Stromaufnahme Powerkontakte15 mA typ. + Last
Breite im Prozessabbild4 Bit Output, 20 Bit Diagnose
Konfigurationüber TwinCAT System Manager
Besondere EigenschaftenDiagnose über Prozessdaten und LED: Übertemperatur, PowerFail, Kurzschluss (kanalweise)
Gewichtca. 70 g
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Steckbare Verdrahtungbei allen ESxxxx-Klemmen
Zulassungen/KennzeichnungenCE, ATEX, IECEx, cFMus
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
cFMus:
Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 Gc
GehäusedatenEL-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…2,5 mm²,
f*: 0,08…2,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…14,
f*: AWG28…14,
a*: AWG26…16
Abisolierlänge8…9 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A