EK3100 | PROFIBUS-Buskoppler

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EK3100 | PROFIBUS-Buskoppler

EK3100 | PROFIBUS-Buskoppler

Power
E-bus
Coupler
supply
Input for
power contacts
Power contacts
Front flap
Fieldbus connection
Address selector
EK3100 | PROFIBUS-Buskoppler

EK3100 | PROFIBUS-Buskoppler

Der Buskoppler EK3100 verbindet PROFIBUS-Netzwerke mit den EtherCAT-Klemmen (ELxxxx) sowie EtherCAT-Box-Modulen (EPxxxx) und setzt die Telegramme von PROFIBUS auf die E-Bus-Signaldarstellung um. Eine Station besteht aus einem EK3100 und einer beliebigen Anzahl von EtherCAT-Klemmen. Der Anschluss des Kopplers an PROFIBUS erfolgt über einen 9-poligen D-Sub-Stecker. Mit EtherCAT verfügt der PROFIBUS-Koppler über ein unterlagertes, leistungsfähiges und ultraschnelles I/O-System mit einer großen Klemmenauswahl. Der Koppler unterstützt das PROFIBUS-Profil und fügt sich damit nahtlos in PROFIBUS-Netzwerke ein.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEK3100
Aufgabe im EtherCAT-SystemAnkopplung von digitalen und analogen Standard-EtherCAT-Klemmen und EtherCAT-Box-Modulen an PROFIBUS-Netzwerke
Anzahl EtherCAT-Klemmenabhängig von der Prozessdatengröße
Art/Anzahl Peripheriesignaleabhängig von der Prozessdatengröße
ProtokollPROFIBUS DP
Übertragungsratenbis 12 MBaud (automatische Erkennung)
Konfigurationnicht erforderlich
Businterface1 x D-Sub-Stecker, 9-polig mit Schirmung
Spannungsversorgung24 V DC (-15 %/+20 %)
Eingangsstrom120 mA typ. + (ges. E-Bus-Strom)/4
Stromaufnahme E-Busbis 2 A
Powerkontaktemax. 24 V DC/max. 10 A
Potenzialtrennung500 V (Powerkontakt/Versorgungsspannung/Ethernet)
Abmessungen (B x H x T)64 mm x 100 mm x 73 mm
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
Zulassungen/KennzeichnungenCE, CCC, UL, ATEX, IECEx
Ex-KennzeichnungATEX: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx: Ex ec IIC T4 Gc
GehäusedatenEK-64-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)64 mm x 100 mm x 72 mm