EK1521 | 1-Port-EtherCAT-LWL-Abzweig

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EK1521 | 1-Port-EtherCAT-LWL-Abzweig

EK1521 | 1-Port-EtherCAT-LWL-Abzweig

Status-LEDs
EtherCAT-Abzweig SC-Duplex
Draufsicht 
EK1521 | 1-Port-EtherCAT-LWL-Abzweig

EK1521 | 1-Port-EtherCAT-LWL-Abzweig

Der 1-Port-EtherCAT-Abzweig EK1521 mit Multimode-LWL-Anschluss kann in einem EtherCAT-Klemmenstrang an beliebiger Stelle zwischen den EtherCAT-Klemmen eingesetzt werden und ermöglicht den Aufbau von EtherCAT-Sterntopologien mit 100BASE-FX-Physik (Glasfaser). Durch das Verwenden mehrerer EK1521 in einer Station lässt sich ein modularer EtherCAT-Sternverteiler realisieren.

 

Besondere Eigenschaften:

  • Verbindungstechnik: 1 x Multimode-Glasfaseranschluss über SC-Duplex
  • Verbindungslängen: bis zu 2 km
  • Verwendung zum Aufbau einer EtherCAT-Sterntopologie

 

Der EK1521 besitzt eine SC-Duplex-Buchse und ermöglicht in Verbindung mit einem EtherCAT-Koppler, z. B. EK1100, die Umsetzung von der 100BASE-TX- auf die 100BASE-FX-Physik (Glasfaser). Mit dem EK1521 und dem EtherCAT-Koppler EK1501 für Multimode-LWL-Glasfaser können Entfernungen bis zu 2 km erreicht werden. Auch kabelredundante Systeme mit Lichtwellenleiter lassen sich mit dem 1-Port-EtherCAT-LWL-Abzweig realisieren.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEK1521
Aufgabe im EtherCAT-SystemAnkopplung von EtherCAT-Abzweigen über Multimode-Glasfaser
ÜbertragungsmediumMultimode-Glasfaser 50/125 µm (MM)
Länge zwischen Stationenmax. 2000 m (100BASE-FX)
Anzahl EtherCAT-Klemmen
Art/Anzahl Peripheriesignale
ProtokollEtherCAT
Durchlaufverzögerungca. 1 µs
Übertragungsraten100 MBit/s
Konfigurationnicht erforderlich
Businterface1 x SC Duplex
Spannungsversorgungaus E-Bus
Stromaufnahme 24 V DC
Stromaufnahme E-Bus350 mA typ.
Gewichtca. 65 g
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL, ATEX, IECEx
Ex-KennzeichnungATEX: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx: Ex ec IIC T4 Gc
GehäusedatenEL-24
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)24 mm x 100 mm x 52 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
Beschriftung
Verdrahtungspezifische Steckverbindung

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen