EK1121-0010 | 1-Port-EtherCAT-Abzweig, Extended Distance

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EK1121-0010 | 1-Port-EtherCAT-Abzweig, Extended Distance

EK1121-0010 | 1-Port-EtherCAT-Abzweig, Extended Distance

Run-LED
EtherCAT-Abzweig
Draufsicht 
EK1121-0010 | 1-Port-EtherCAT-Abzweig, Extended Distance

EK1121-0010 | 1-Port-EtherCAT-Abzweig, Extended Distance

Der 1-Port-EtherCAT-Abzweig EK1121-0010 kann in einem EtherCAT-Klemmenstrang an beliebiger Stelle zwischen den EtherCAT-Klemmen eingesetzt werden und ermöglicht den Aufbau von EtherCAT-Sterntopologien. Durch das Verwenden mehrerer EK1121-0010 in einer Station lässt sich ein modularer EtherCAT-Sternverteiler realisieren.

 

Besondere Eigenschaften:

  • Verbindungstechnik: 1 x RJ45-Buchse
  • Verbindungslängen: bis zu 300 m
  • Verwendung zum Aufbau einer EtherCAT-Sterntopologie

 

Der EK1121-0010 besitzt eine RJ45-Buchse, die den Anschluss eines Ethernet-Kabels mit RJ45-Stecker erlaubt und eine Verbindung zu einem weiteren EtherCAT-Strang oder auch zu einzelnen EtherCAT-Geräten herstellt. Durch den Extended-Distance-Anschluss können Entfernungen von bis zu 300 m zwischen zwei Extended-Distance-Geräten erreicht werden. Ist lediglich ein Anschluss als Extended Distance ausgeführt, beträgt die maximale Länge zwischen den Stationen 100 m. Der EK1121-0010 unterstützt das An- und Abkoppeln von EtherCAT-Strängen im laufenden Betrieb (Hot Connect).

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEK1121-0010
Aufgabe im EtherCAT-SystemAnkopplung von 100BASE-TX-EtherCAT-Netzen
ÜbertragungsmediumEthernet/EtherCAT-Kabel (Kupfer, min. Cat.5, 4-adrig, AWG22), geschirmt
Länge zwischen Stationenmax. 300 m
ProtokollEtherCAT
Durchlaufverzögerungca. 1 µs
Übertragungsraten100 MBit/s
Konfigurationnicht erforderlich
Businterface1 x RJ45
Spannungsversorgungaus E-Bus
Stromaufnahme160 mA typ.
Gewichtca. 65 g
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
GehäusedatenEL-24
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)24 mm x 100 mm x 52 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
Beschriftung
Verdrahtungspezifische Steckverbindung

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen