Der EtherCAT Master Sample Code ist eine Windows-Applikation im Anwendermodus, die die Implementierung des EtherCAT-Masters demonstriert. Der Workshop für EtherCAT-Master-Entwickler TR8200 nutzt ET9200 als Kursbasis.
Eigenschaften
- Boot-up und Konfiguration
- Einlesen von XML-Konfigurationsbeschreibungen
- Senden und Empfangen von „Raw“-EtherCAT-Frames zu/von einem Netzwerkadapter
- Management der EtherCAT-Slave-States
- Senden der Initialisierungskommandos, die für die verschiedenen Statuswechsel zum Slavegerät definiert sind
- Mailbox-Kommunikation
- CoE (CAN Application Protocol over EtherCAT)
- SoE (Servodrive Profile over EtherCAT)
- EoE (Ethernet over EtherCAT)
- FoE (File Access over EtherCAT)
- AoE (ADS over EtherCAT)
- integrierte virtuelle Switchfunktionalität
- zyklische Prozessdatenkommunikation
- Distributed Clocks State Machine
Die Software wird als Quellcode versendet und kann an die Hardware-Umgebung angepasst (Ethernet-Controller) und in eine Echtzeitumgebung integriert werden.
Produktstatus:
Serienlieferung
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen