![ET1100 | EtherCAT-ASIC](https://multimedia.beckhoff.com/media/et1100__web_main_preview.png)
Das EtherCAT-ASIC ET1100 bietet eine kostengünstige und kompakte Lösung zur Realisierung eines EtherCAT-Slaves. Es bearbeitet das EtherCAT-Protokoll in der Hardware und garantiert so die hohe Performance und Echtzeitfähigkeit, unabhängig von evtl. nachgeschalteten Slave-Microcontrollern und der darauf implementierten Software. Das EtherCAT-ASIC ermöglicht über seine drei Prozessdateninterfaces – Digital-I/O, SPI und 8/16-Bit-µC – sowohl die Realisierung einfacher Digital-Module ohne Microcontroller als auch die Entwicklung intelligenter Geräte mit eigenem Prozessor. Das ASIC verfügt über Distributed Clocks, die die hochpräzise Synchronisation (< 100 ns) der EtherCAT-Slaves ermöglichen. Die Versorgungsspannung beträgt 3,3 V oder 5 V; die Core-Spannung von 2,5 V wird durch den integrierten Längsregler erzeugt oder kann alternativ direkt eingespeist werden. ET1100 ist als universelle Lösung für alle Arten von EtherCAT-Geräten geeignet und benötigt durch seine extrem kompakte Bauform und die geringe Anzahl extern notwendiger Bauteile nur minimalen Platz auf der Platine.
Das ET1100-ASIC-Gehäuse (BGA128) ist 10 x 10 mm klein. Der Chip kann bis zu vier EtherCAT-Ports unterstützen. Die 8 kByte interner Speicher (DPRAM) für den Zugriff auf Prozess- und Parameterdaten werden wahlweise via parallelem oder seriellem Datenbus angesprochen. Alternativ kann das ASIC ohne Controller eingesetzt werden: Bis zu 32 digitale Signale lassen sich direkt anschließen.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | ET1100 |
---|---|
Anzahl EtherCAT-Ports | 4 (max. 4 x MII) |
FMMUs | 8 |
SYNC-Manager | 8 |
DPRAM | 8 kByte |
Distributed Clocks | ja (64 Bit) |
Prozessdaten-Interfaces | 32-Bit-Digital-I/O
SPI 8/16-Bit-µC |
Gehäuse | BGA128, 10 x 10 mm |
Bestellangaben | |
---|---|
ET1100-0000-0001 | EtherCAT-ASIC, 10 Stück, Verpackung: Gurtabschnitt, in ESD-Schachtel |
ET1100-0000-0012 | EtherCAT-ASIC, 120 Stück, Verpackung: Gurtabschnitt, in ESD-Schachtel |
ET1100-0000-0024 | EtherCAT-ASIC, 240 Stück, Verpackung: Gurtabschnitt, auf 7"-Spule |
ET1100-0000-0050 | EtherCAT-ASIC, 500 Stück, Verpackung: Gurtabschnitt, auf 7"-Spule |
ET1100-0000-0100 | EtherCAT-ASIC, 1.000 Stück, Verpackung: Gurtabschnitt, auf 13"-Spule |
ET1100-0000-0250 | EtherCAT-ASIC, 2.500 Stück, Verpackung: 1 Spule (13") |
ET1100-0000-0500 | EtherCAT-ASIC, 5.000 Stück, Verpackung: 2 Spulen (13") |
ET1100-0000-0750 | EtherCAT-ASIC, 7.500 Stück, Verpackung: 3 Spulen (13") |
ET1100-0000-1000 | EtherCAT-ASIC, 10.000 Stück, Verpackung: 4 Spulen (13") |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen