Das Evaluation-Kit dient als Plattform für die Entwicklung von EtherCAT-Slaves. Die mit dem Kit gelieferte Briefmarke realisiert dabei die komplette EtherCAT-Anschaltung mit dem ASIC ET1100. Alle Prozessdateninterfaces (PDI) der Digital-I/O, SPI und des asynchronen μControllers sind auf Stiftleisten geführt und können per PDI-Wahlschalter ausgewählt werden. Die SPI-Schnittstelle lässt sich wahlweise mit einem auf dem Kit vorhandenen PIC-Microcontroller verbinden oder direkt auf die Stiftleiste legen. Ein Programmier- und Debugging-Interface für den Controller ist ebenfalls vorhanden. Die EL9820 kann somit auch als Plattform für den EtherCAT Slave Stack Code ET9300 verwendet werden, der mit den Evaluation-Kits geliefert wird.
Ein USB-Kabel ist im Zubehör enthalten.
Das EtherCAT-Training TR8100 (EtherCAT Evaluation Kit und Slave Stack Code) kann optional dazubestellt werden.
Produktstatus:
Serienlieferung
© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen