EQ1809-0022 | EtherCAT Box, 16-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 3 ms, M12, Edelstahl

EQ1809-0022 | EtherCAT Box, 16-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 3 ms, M12, Edelstahl

EQ1809-0022 | EtherCAT Box, 16-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 3 ms, M12, Edelstahl

EtherCAT-Signaleingang
EtherCAT-Signalausgang
M12-Schraubverbinder für
Signalanschluss
Statusanzeige Signal
Statusanzeige Stromversorgung:
Steuerspannung (US)
Lastspannung (UP)
Stromversorgung-Einspeisung
Stromversorgung-Weiterleitung
1 | Tx+
2 | Rx+
3 | Rx-
4 | Tx-
1 | +24 V DC US
2 | Input B
3 | GNDS
4 | Input A
5 | n.c.
1 | +24 V DC US
2 | +24 V DC UP
3 | GNDS
4 | GNDP
2-Leiter
3-Leiter
Draufsicht 
Anschlusstechnik 
Steckerbelegung 
EQ1809-0022 | EtherCAT Box, 16-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 3 ms, M12, Edelstahl

EQ1809-0022 | EtherCAT Box, 16-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 3 ms, M12, Edelstahl

Komplette Steuerungslösung im Hygienic Design

Komplette Steuerungslösung im Hygienic Design

Die EtherCAT Box EQ1809-0022 mit digitalen Eingängen erfasst binäre Steuersignale aus der Prozessebene und überträgt sie galvanisch getrennt zur Steuerung. Der Signalzustand wird über Leuchtdioden angezeigt, der Signalanschluss erfolgt über schraubbare M12-Steckverbinder.

Die Sensoren werden aus der Steuerspannung US versorgt. Die Lastspannung UP wird im Eingangsmodul nicht verwendet. Die Versorgung der angeschlossenen Sensoren erfolgt über einen internen, kurzschlussfesten Treiberbaustein mit insgesamt 0,5 A für alle Sensoren. Durch den Eingangsfilter von 3,0 ms eignet sich die EQ1809-0022 vorzugsweise für elektronische und mechanische Eingänge, welche dadurch eine zusätzliche Entprellung des Signals erfahren. Der 16-kanalige Aufbau bietet eine sehr hohe Kanaldichte auf kleinstem Raum.

Die Module der Serie EQxxxx sind aus Edelstahl gefertigt und vollständig im Hygienic Design angelegt. Damit sind sie ideal für Anwendungen in der Lebensmittel-, Chemie- oder Pharmaindustrie geeignet, welche die Schutzart IP69K fordern.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEQ1809-0022
ProtokollEtherCAT
Businterface2 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert, geschirmt
SpezifikationEN 61131-2, Typ 1/3
Anzahl Eingänge16
Anschluss EingängeM12-Buchse, 5-polig, A-kodiert
Nennspannung Eingänge24 V DC (-15 %/+20 %)
Eingangsfilter3,0 ms
Signalspannung „0“-3…+5 V
Signalspannung „1“11…30 V, 6 mA Eingangsstrom (EN 61131-2, Typ 3)
Eingangsstrom3 mA typ. (EN 61131-2, Typ 3)
Distributed Clocks
Sensorversorgungaus Lastspannung, max. 0,5 A, gesamt kurzschlussfest
Anschluss Spannungsversorg.Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert
Stromaufnahme aus US130 mA typ.
Potenzialtrennung500 V
Besondere EigenschaftenEdelstahl, Hygienic Design
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
Schutzart/EinbaulageIP69K (gemäß EN 60529)/beliebig
Gehäusedaten8 x M12
Abmessungen (B x H x T)72 mm x 160 mm x 43 mm
MaterialEdelstahl
Montage2 x Befestigungslaschen für M5

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen