EP6228-0022 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Kommunikations-Interface, IO-Link, Master, Class A, M12

EP6228-0022 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Kommunikations-Interface, IO-Link, Master, Class A, M12

EP6228-0022 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Kommunikations-Interface, IO-Link, Master, Class A, M12

EtherCAT-Signaleingang
EtherCAT-Signalausgang
M12-Schraubverbinder für
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
1 | Tx+
2 | Rx+
3 | Rx-
4 | Tx-
1 | L+
2 | n. c.
3 | L-
4 | C/Q
5 | n. c.
1 | +24 V DC US
2 | +24 V DC UP
3 | GNDS
4 | GNDP
Draufsicht 
Steckerbelegung 
EP6228-0022 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Kommunikations-Interface, IO-Link, Master, Class A, M12

EP6228-0022 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Kommunikations-Interface, IO-Link, Master, Class A, M12

Vom IO-Link-Sensor bis in die Cloud

Hannover Messe 2019

Vom IO-Link-Sensor bis in die Cloud

Hannover Messe 2019

Das IO-Link-Modul EP6228-0022 ermöglicht den Anschluss von bis zu acht IO-Link-Teilnehmern, den sogenannten IO-Link-Devices. Dies können IO-Link-Box-Module, Aktoren, Sensoren oder Kombinationen aus beiden sein. Die Verbindung zwischen der Box und dem Teilnehmer erfolgt als Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Die EtherCAT Box wird über den EtherCAT-Master parametriert. IO-Link ist als intelligentes Bindeglied zwischen der Feldbusebene und dem Sensor angelegt, wobei Parametrierungsinformationen über die IO-Link-Verbindung bidirektional ausgetauscht werden können. Die Parametrierung der IO-Link-Devices mit Servicedaten kann aus TwinCAT heraus über ADS erfolgen oder sehr komfortabel über das integrierte IO-Link-Konfigurationstool.

In der Standardeinstellung arbeiten die acht IO-Link-Kanäle der EP6228-0022 als 8-Kanal-Eingangsmodul, 24 V DC, das bei Bedarf mit angeschlossenen IO-Link-Devices kommuniziert, sie parametriert und ggf. in der Betriebsart umstellt. Jeder IO-Link-Port kann wahlweise auch als reiner Ein- oder Ausgang genutzt werden.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEP6228-0022
ProtokollEtherCAT
Businterface2 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert, geschirmt
Übertragungsraten4,8 kBaud, 38,4 kBaud und 230,4 kBaud
AnschlusstechnikM12-Buchse, 5-polig, A-kodiert
SpezifikationsversionIO-Link V1.1, Class A
IO-Link-Schnittstellen8
Nennspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Distributed Clocksja
IO-Link-Sensorversorgung L+24 V DC, 1,4 A je Port, ∑ 4,0 A für 8 Ports
IO-Link Extra-Power P24
Stromaufnahme aus US130 mA typ. + Last
Anschluss Spannungsversorg.Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert
Potenzialtrennung500 V
Besondere Eigenschaften
Gewichtca. 250 g
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
Gehäusedaten16 x M8, 8 x M12
Abmessungen (B x H x T)60 mm x 126 mm x 26,5 mm
MaterialPA6 (Polyamid)
Montage2 x Befestigungs­löcher Ø3,5 mm für M3; 2 x Befestigungs­löcher Ø4,5 mm für M4

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen