![EP6070-0060 | EtherCAT Box, License-Key für TwinCAT 3.1](https://multimedia.beckhoff.com/media/EP6070-0060__web_preview.png)
Mit TwinCAT 3.1 besteht die Möglichkeit, TwinCAT-Lizenzen über das EtherCAT-Box-Modul EP6070-0060 auch direkt in dezentralen Anlagen in IP67 zu verwalten. Die EP6070-0060 verkörpert den Hardware-License-Key im modularen EtherCAT-I/O-System. Die Übertragung findet über EtherCAT statt.
Zur komfortablen Handhabung der TwinCAT-3.1-Lizenzierung ist die License-Key-Box EP6070-0060 mit einem lokalen Datenspeicher ausgestattet. Dieser Datenspeicher dient zum Ablegen der TwinCAT-3.1-Lizenzdateien, ist nicht frei zugänglich und wird von TwinCAT 3.1 verwaltet.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EP6070-0060 |
---|---|
Protokoll | EtherCAT |
Businterface | 2 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert, geschirmt |
Aufgabe im EtherCAT-System | Übertragung der Lizenzinformationen per EtherCAT |
Technik | EtherCAT-License-Key-Modul |
Nennspannung | 24 V (-15 %/+20 %) |
Distributed Clocks | – |
Stromaufnahme aus US | 120 mA typ. |
Anschluss Spannungsversorg. | Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert |
Potenzialtrennung | 500 V |
Gewicht | ca. 95 g |
Besondere Eigenschaften | Übertragung der Lizenzinformationen per EtherCAT |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
Gehäusedaten | EPPxxxx-006x |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 30 mm x 86 mm x 22 mm |
Material | PA6 (Polyamid) |
Montage | 2 x Befestigungslöcher Ø3,5 mm für M3 |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/ep6070-0060__web_dimensions.png)
Bestellangaben | |
---|---|
EP6070-0060 | EtherCAT Box, License-Key für TwinCAT 3.1 |
EP6070-0033 | EtherCAT Box, License-Key für TwinCAT 3.1, vorinstallierte Lizenzen |