EPP5001-0002 | EtherCAT P-Box, 1-Kanal-Encoder-Interface, SSI, M12

EPP5001-0002 | EtherCAT P-Box, 1-Kanal-Encoder-Interface, SSI, M12

EPP5001-0002 | EtherCAT P-Box, 1-Kanal-Encoder-Interface, SSI, M12

EtherCAT P-Signaleingang
EtherCAT P-Signalausgang
M12-Schraubverbinder für
Signalanschluss
Statusanzeige Signal
Statusanzeige Stromversorgung:
Steuerspannung (US)
Lastspannung (UP)
1 | Tx+/GNDS
2 | Rx+/GNDP
3 | Rx-/UP
4 | Tx-/US
1 | GNDS
2 | Sensor supply
3 | Clock+
4 | Clock-
5 | Data+
6 | Data-
7 | Set
8 | Direction
Draufsicht 
Steckerbelegung 
EPP5001-0002 | EtherCAT P-Box, 1-Kanal-Encoder-Interface, SSI, M12

EPP5001-0002 | EtherCAT P-Box, 1-Kanal-Encoder-Interface, SSI, M12

EtherCAT P | Die neue Einkabellösung auf dem Weg zur schaltschranklosen Automatisierung

EtherCAT P | Die neue Einkabellösung auf dem Weg zur schaltschranklosen Automatisierung

Die EtherCAT P-Box EPP5001-0002 ist ein SSI-Master zum direkten Anschluss eines Absolutgebers mit SSI (Synchron-Serielle Schnittstelle). Es werden sowohl Singleturn- als auch Multiturn-Encoder unterstützt. Als Geberanschluss wird eine 8-polige M12-Buchse verwendet. Die 24-V-Versorgung des Gebers erfolgt direkt über die M12-Buchse der Box. Umfangreiche Parametriermöglichkeiten erlauben eine optimale Anpassung an verschiedene Encodertypen.

 

Besondere Eigenschaften:

  • Baudrate: bis max. 1 MHz
  • Kodierung: Gray und binär
  • Datenlänge: bis 32 Bit, flexibel einstellbar
  • separate Auswertung eines Status-Fehler-Bits (Power-Fail-Bit) in den Prozessdaten

 

Über die Distributed-Clocks-Funktion erfolgt das Auslesen des Positionswertes exakt systemsynchron mit anderen Prozessen. Bei deaktivierter Distributed-Clocks-Funktion taktet die EPP5001-0002 synchron mit dem EtherCAT-Zyklus. Das Encoderprofil erlaubt eine einfache und schnelle Verknüpfung der Prozessdaten zur Motion-Control-Anwendung.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEPP5001-0002
ProtokollEtherCAT
Businterface2 x M8-Buchse, P-kodiert, geschirmt
TechnikSSI-Encoder-Interface
AnschlusstechnikM12-Buchse, 8-polig
Anzahl Kanäle1
GeberanschlussD+, D-, C+, C-
Geberbetriebsspannung24 V DC/0,5 A (aus US)
Signalausgang (Takt)Differenzsignal (RS422)
Signaleingang (Daten)Differenzsignal (RS422)
Nennspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Distributed Clocksja
Übertragungsrateneinstellbar bis 1 MHz, 250 kHz voreingestellt
Serieller Eingang24-Bit-Breite (einstellbar)
DatenrichtungLesen
Stromaufnahme aus US130 mA typ. + Sensor supply
Potenzialtrennung500 V
Besondere EigenschaftenBaudrate, Kodierung und Datenlänge einstellbar
Gewichtca. 165 g
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL (in Vorbereitung)
Schutzart/EinbaulageIP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig
Gehäusedaten8 x M8, 4 x M12
Abmessungen (B x H x T)30 mm x 126 mm x 26,5 mm