EPP2038-0001 | EtherCAT P-Box, 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 2 A, M8, mit Diagnose

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EPP2038-0001 | EtherCAT P-Box, 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 2 A, M8, mit Diagnose

EPP2038-0001 | EtherCAT P-Box, 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 2 A, M8, mit Diagnose

EtherCAT P-Signaleingang
EtherCAT P-Signalausgang
M8-Schraubverbinder für
Signalanschluss
Statusanzeige Signal
Beschriftungsfelder
Statusanzeige Stromversorgung:
Steuerspannung (US)
Lastspannung (UP)
1 | Tx+/GNDS
2 | Rx+/GNDP
3 | Rx-/UP
4 | Tx-/US
1 | +24 V DC UP
3 | GNDP
4 | Output
2-Leiter
3-Leiter
Draufsicht 
Anschlusstechnik 
Steckerbelegung 
EPP2038-0001 | EtherCAT P-Box, 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 2 A, M8, mit Diagnose

EPP2038-0001 | EtherCAT P-Box, 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 2 A, M8, mit Diagnose

EtherCAT P | Die neue Einkabellösung auf dem Weg zur schaltschranklosen Automatisierung

EtherCAT P | Die neue Einkabellösung auf dem Weg zur schaltschranklosen Automatisierung

Die EtherCAT P-Box EPP2038-0001 ist für die Verarbeitung von digitalen/binären Signalen vorgesehen. Sie schaltet die binären Steuersignale des Automatisierungsgerätes zur Prozessebene an die Aktoren weiter. Die Ausgänge verarbeiten einen Ausgangsstrom bis max. 2,0 A. Eine kurzzeitige Überlast ist möglich. Die Ausgänge sind kurzschlussfest. Der Summenstrom aller Ausgänge ist auf 3 A begrenzt.

Der Signalzustand der Kanäle wird über Leuchtdioden angezeigt. Mit der kanalweisen Kurzschluss- und OpenLoad/Drahtbrucherkennung verfügt die EPP2038-0001 über eine effektive Diagnose, um eine zuverlässige Anlagenverfügbarkeit zu gewärleisten. Der Signalanschluss erfolgt über schraubbare M8-Steckverbinder.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEPP2038-0001
ProtokollEtherCAT
Businterface2 x M8-Buchse, P-kodiert, geschirmt
Anzahl Ausgänge8
Anschluss AusgängeM8-Buchse, 3-polig, A-kodiert
Lastartohmsch, induktiv, Lampenlast
Nennspannung Ausgänge24 V DC (-15 %/+20 %)
Ausgangsstrom max.2 A je Kanal, einzeln kurzschlussfest, ∑ 3 A
SchaltzeitenTON: 200 µs typ., TOFF: 200 µs typ.
Kurzschlussstrom15 A typ.
Distributed Clocks
Stromaufnahme aus US100 mA typ.
Stromaufn. Lastspannung20 mA typ. + Last
DiagnoseKurzschluss, Open-load-Erkennung (min. load > 200 mA)
Potenzialtrennung500 V
Gewichtca. 165 g
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
Gehäusedaten8 x M8, 4 x M12
Abmessungen (B x H x T)30 mm x 126 mm x 26,5 mm
MaterialPA6 (Polyamid)
Montage2 x Befestigungs­löcher Ø3,5 mm für M3