KL9020 | Klemmenbusverlängerungs-Endklemme

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
KL9020 | Klemmenbusverlängerungs-Endklemme

KL9020 | Klemmenbusverlängerungs-Endklemme

Signalausgang Klemmenbusverlängerung
Draufsicht 
KL9020 | Klemmenbusverlängerungs-Endklemme

KL9020 | Klemmenbusverlängerungs-Endklemme

KL9020 | Klemmenbusverlängerungs-Endklemme

KL9020 | Klemmenbusverlängerungs-Endklemme

KL9020 | Klemmenbusverlängerungs-Endklemme

KL9020 | Klemmenbusverlängerungs-Endklemme

Die K-Bus-Verlängerungsendklemme KL9020 wird, wie die Standardendklemme KL9010, an das Ende des Busklemmenblocks gesteckt und schließt ihn ab. Die KL9020 bietet die Möglichkeit, ein Ethernet-Kabel mit RJ45-Stecker anzuschließen. Die K-Bus-Signale werden auf RS485 umgesetzt; die Versorgung erfolgt über den K-Bus. Die KL9020 bildet zusammen mit mindestens einer KL9050 eine funktionsfähige Einheit. Neben der Versorgungsspannung von 24 V und dem Einstecken des Ethernet-Kabels sind keine weiteren Parametrier- und Konfigurierarbeiten notwendig. Alle Diagnose- und Inbetriebnahmeaufgaben übernimmt der Buskoppler.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKL9020
Strombelastung
Power-LED
Defekt-LED
Art/Anzahl Peripheriesignalebuskopplerabhängig
Max. Byte-Anzahl Feldbusbuskopplerabhängig
Länge zwischen Stationenmax. 5 m zwischen KL9020 und KL9050
Businterface1 x RJ45-Buchse
Einschaltstrom
Stromaufnahme K-Bus70 mA typ.
Stromversorgung K-Bus
Powerkontaktemax. 24 V DC/max. 10 A
Nennspannung
Potenzialtrennung500 V (Powerkontakt/Versorgungsspannung/K-Bus)
Konfigurationsmöglichkeitkeine, automatisch
PE-Kontakt
Schirmanschluss
Elektrische Verbindung zur Hutschiene
Besondere EigenschaftenEndklemme zur K-Bus-Verlängerung, bis zu 31 KL9050
Gewichtca. 45 g
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL, ATEX, IECEx, DNV GL
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen