LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

KL5001 | Busklemme, 1-Kanal-Encoder-Interface, SSI

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
KL5001 | Busklemme, 1-Kanal-Encoder-Interface, SSI

KL5001 | Busklemme, 1-Kanal-Encoder-Interface, SSI

Run-LED
Powerkontakt
+24 V
Powerkontakt 0 V
D+
CI+
D-
+24 V
0 V
CI-
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
KL5001 | Busklemme, 1-Kanal-Encoder-Interface, SSI

KL5001 | Busklemme, 1-Kanal-Encoder-Interface, SSI

Die Busklemme KL5001 ist ein SSI-Master und erlaubt den direkten Anschluss eines Absolutgebers mit SSI (Synchron Serielle Schnittstelle). Es werden sowohl Singleturn- als auch Multiturn-Encoder unterstützt. Die 24-V-Versorgung des Gebers kann direkt über die Anschlusspunkte der Klemme erfolgen. Für eine optionale 5-V-Geberbetriebsspannung kann die Netzteilklemme KL9505 eingesetzt werden.

 

Unterschiedliche Betriebsarten, Übertragungsfrequenzen und Bitbreiten können über Kontrollregister dauerhaft eingestellt werden. Die umfangreichen Parametriermöglichkeiten erlauben somit eine optimale Anpassung an verschiedene Encodertypen.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKL5001
TechnikSSI-Encoder-Interface
Anzahl Kanäle1 Geber-Interface
GeberanschlussBinäreingang: D+, D-, Binärausgang: Cl+, Cl-
Spannungsversorgung24 V DC über Powerkontakte
Stromaufnahme20 mA typ. ohne Geber
Stromaufnahme Powerkontakte20 mA typ. + Last
Geberversorgung24 V DC über Powerkontakte
Übertragungsrateneinstellbar bis 1 MHz, 250 kHz voreingestellt
Serieller Eingang24-Bit-Breite (einstellbar)
DatenrichtungLesen
SignalausgangDifferenzsignal (RS422)
SignaleingangDifferenzsignal (RS422)
Potenzialtrennung500 V (K-Bus/Feldspannung)
Stromaufnahme K-Bus25 mA typ.
Breite im ProzessabbildInput: 1 x 32-Bit-Daten (1 x 8-Bit-Control/Status optional)
Gewichtca. 60 g
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Steckbare Verdrahtungbei allen KSxxxx-Klemmen
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL, ATEX, IECEx
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
GehäusedatenKL-12-8pinKS-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDsKlemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…2,5 mm²,
f*: 0,08…2,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
e*: 0,08…1,5 mm²,
f*: 0,08…1,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…14,
f*: AWG28…14,
a*: AWG26…16
e*: AWG28…16,
f*: AWG28…16,
a*: AWG26…16
Abisolierlänge8…9 mm9…10 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A

*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse

Bestellangaben
KL5001Busklemme, 1-Kanal-Encoder-Interface, SSI
KS5001Busklemme, 1-Kanal-Encoder-Interface, SSI, steckbare Verdrahtung