EL1957 | EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, TwinSAFE, TwinSAFE LogicNeu

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL1957 | EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, TwinSAFE, TwinSAFE Logic

EL1957 | EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, TwinSAFE, TwinSAFE Logic

Draufsicht 
EL1957 | EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, TwinSAFE, TwinSAFE Logic

EL1957 | EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, TwinSAFE, TwinSAFE Logic

Die Safety-EtherCAT-Klemme EL1957 ist eine digitale Eingangs- und Ausgangsklemme für Sensoren mit potenzialfreien Kontakten für 24 V DC. Sie besitzt acht fehlersichere Eingänge und vier fehlersichere Ausgänge. Die EL1957 integriert außerdem eine programmierbare TwinSAFE Logic und ermöglicht dadurch eine direkte Implementierung der Sicherheitsapplikation in der Klemme. Abhängig vom Anwendungsfall kann so eine Vorverarbeitung der sicherheitsgerichteten Informationen direkt in der Klemme erfolgen, sodass die zentrale TwinSAFE Logic nur noch die aggregierten Informationen verarbeiten muss.

Produktstatus:

Produktankündigung

Produktinformationen

Technische DatenEL1957
Anschlusstechnik1-/2-Leiter
SpezifikationVerknüpfungseinheit zwischen sicheren Eingangs- und Ausgangssignalen
Anzahl Eingänge8
Anzahl Ausgänge4
Ausgangsstrom max.0,5 A
ProtokollTwinSAFE/Safety over EtherCAT
Reaktionszeit
Fehlerreaktionszeit≤ Watchdog-Zeit (parametrierbar)
Einbaulagehorizontal
Gewichtca. 100 g
SchutzartIP20
GehäusedatenEL-12-16pin
Bauformkompaktes HD (High Density)-Gehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e): Direktstecktechnik; feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…1,5 mm²,
f*: 0,25…1,5 mm²,
a*: 0,14…0,75 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…16,
f*: AWG22…16,
a*: AWG26…19
Abisolierlänge8…9 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A

*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen