AX8540-0200-0000 | Kombiniertes Einspeise- und Achsmodul

AX8540-0200-0000 | Kombiniertes Einspeise- und Achsmodul

AX8540-0200-0000 | Kombiniertes Einspeise- und Achsmodul

AX8540-0200-0000 | Kombiniertes Einspeise- und Achsmodul

AX8540-0200-0000 | Kombiniertes Einspeise- und Achsmodul

Hannover Messe 2019

Hannover Messe 2019

Die kombinierten Einspeise- und Achsmodule AX8525 und AX8540 vereinen die Funktion eines AX86xx-Einspeisemoduls mit einem AX81xx-Achsmodul in einem Gerät. Hierdurch wird die AX-Bridge nicht mit dem Achsstrom der ersten Achse belastet und es stehen bis zu 50 A DC für zusätzliche Achsmodule zur Verfügung. Die Einspeisung stellt 80 A DC für den Zwischenkreis zur Verfügung und beinhaltet einen internen Bremswiderstand und einen Chopper für den Anschluss eines externen Bremswiderstands. Das integrierte Achsmodul mit TwinSAFE-Sicherheitsfunktionen ist mit 25 A oder 40 A Nennstrom verfügbar und kann zusätzlich mit Multi-Feedback-Interface bestellt werden.

Safety-Projekte können schnell und einfach mit dem TwinCAT 3 Safety Editor TE9000 erstellt werden. Als weitere Unterstützung steht auch der TwinSAFE Loader/User TE9200 zur Verfügung.

Produktstatus:

Serienlieferung

ProduktvariantenAnzahl KanäleNennausgangsstrom (Kanal)Spitzenausgangsstrom (Kanal)TwinSAFE sichere AntriebstechnikFeedbacksystemUnterstützte Motortypen
AX8540-0100-0000140 A80 ASTO/SS1OCT, EnDat® 3Synchron Servomotor , Asynchronmotor
AX8540-0120-0000140 A80 ASTO/SS1OCT, EnDat® 3, BiSS® C, EnDat® 2.2/22, DIFF RS422, TTL, SinCos 1 VSSSynchron Servomotor , Linearmotor , Asynchronmotor
AX8540-0200-0000140 A80 ASafe MotionOCT, EnDat® 3Synchron Servomotor , Asynchronmotor
AX8540-0220-0000140 A80 ASafe MotionOCT, EnDat® 3, BiSS® C, EnDat® 2.2/22, DIFF RS422, TTL, SinCos 1 VSSSynchron Servomotor , Linearmotor , Asynchronmotor

Produktinformationen

Technische DatenAX8540-0200-0000
Funktionkombiniertes Einspeise- und Achsmodul mit TwinSAFE Logic
Kanäle1
Nennanschlussspannung3 x 200…480 V AC
Zwischenkreisspannungmax. 848 V DC
Zwischenkreisausgangsstrom80 A DC
Nennausgangsstrom (Kanal)40 A
Spitzenausgangsstrom (Kanal)80 A
FeedbackOCT, EnDat® 3
SystembusEtherCAT
AntriebsprofilCiA402 nach IEC 61800-7-201 (CoE)
Realisierung STOdurch lokale TwinSAFE Logic, über FSoE oder fest verdrahtet über sichere Eingänge
Sichere StoppfunktionenSicher abgeschaltetes Moment (STO), Sicherer Betriebshalt (SOS), Sicherer Stopp 1 (SS1), Sicherer Stopp 2 (SS2)
Sichere BeschleunigungsfunktionenSichere Maximalbeschleunigung (SMA), Sicherer Beschleunigungsbereich (SAR)
Sichere BremsfunktionenSichere Bremsenansteuerung (SBC), Sicherer Bremsentest (SBT)
Sichere DrehrichtungsfunktionenSichere Drehrichtung positiv (SDIp), Sichere Drehrichtung negativ (SDIn)
Sichere GeschwindigkeitsfunktionenSicher begrenzte Geschwindigkeit (SLS), Sicherer Geschwindigkeitsbereich (SSR), Sichere Geschwindigkeitsüberwachung (SSM), Sichere maximale Drehzahl (SMS)
Sichere PositionsfunktionenSicher begrenzte Position (SLP), Sicherer Nocken (SCA), Sicher begrenztes Schrittmaß (SLI)
SicherheitsstandardEN ISO 13849-1:2015 (Kat 4, PL e), EN 61508:2010 (SIL 3) und EN 62061:2005 + A1:2013/A2:2015 (SIL CL3)
Umgebungstemperatur (Betrieb)0…+40 °C, bis +55 °C mit Leistungsreduzierung (siehe Dokumentation)
Zulassungen/KennzeichnungenCE, cULus, EAC
GehäusedatenAX85xx-xxxx
SchutzartIP20
Breite360 mm
AbmessungenAX8540-0200-0000
Höhe ohne Stecker230 mm
Tiefe ohne Stecker192 mm
Breite360 mm