AX8540-0120-0000 | Kombiniertes Einspeise- und Achsmodul

AX8540-0120-0000 | Kombiniertes Einspeise- und Achsmodul

AX8540-0120-0000 | Kombiniertes Einspeise- und Achsmodul

AX8540-0120-0000 | Kombiniertes Einspeise- und Achsmodul

AX8540-0120-0000 | Kombiniertes Einspeise- und Achsmodul

Hannover Messe 2019

Hannover Messe 2019

Die kombinierten Einspeise- und Achsmodule AX8525 und AX8540 vereinen die Funktion eines AX86xx-Einspeisemoduls mit einem AX81xx-Achsmodul in einem Gerät. Hierdurch wird die AX-Bridge nicht mit dem Achsstrom der ersten Achse belastet und es stehen bis zu 50 A DC für zusätzliche Achsmodule zur Verfügung. Die Einspeisung stellt 80 A DC für den Zwischenkreis zur Verfügung und beinhaltet einen internen Bremswiderstand und einen Chopper für den Anschluss eines externen Bremswiderstands. Das integrierte Achsmodul mit TwinSAFE-Sicherheitsfunktionen ist mit 25 A oder 40 A Nennstrom verfügbar und kann zusätzlich mit Multi-Feedback-Interface bestellt werden.

Safety-Projekte können schnell und einfach mit dem TwinCAT 3 Safety Editor TE9000 erstellt werden. Als weitere Unterstützung steht auch der TwinSAFE Loader/User TE9200 zur Verfügung.

Produktstatus:

Serienlieferung

ProduktvariantenAnzahl KanäleNennausgangsstrom (Kanal)Spitzenausgangsstrom (Kanal)TwinSAFE sichere AntriebstechnikFeedbacksystemUnterstützte Motortypen
AX8540-0100-0000140 A80 ASTO/SS1OCT, EnDat® 3Synchron Servomotor , Asynchronmotor
AX8540-0120-0000140 A80 ASTO/SS1OCT, EnDat® 3, BiSS® C, EnDat® 2.2/22, DIFF RS422, TTL, SinCos 1 VSSSynchron Servomotor , Linearmotor , Asynchronmotor
AX8540-0200-0000140 A80 ASafe MotionOCT, EnDat® 3Synchron Servomotor , Asynchronmotor
AX8540-0220-0000140 A80 ASafe MotionOCT, EnDat® 3, BiSS® C, EnDat® 2.2/22, DIFF RS422, TTL, SinCos 1 VSSSynchron Servomotor , Linearmotor , Asynchronmotor

Produktinformationen

Technische DatenAX8540-0120-0000
Funktionkombiniertes Einspeise- und Achsmodul mit TwinSAFE Logic und Multi-Feedback-Interface
Kanäle1
Nennanschlussspannung3 x 200…480 V AC
Zwischenkreisspannungmax. 848 V DC
Zwischenkreisausgangsstrom80 A DC
Nennausgangsstrom (Kanal)40 A
Spitzenausgangsstrom (Kanal)80 A
FeedbackOCT, EnDat® 3, BiSS® C, EnDat® 2.2/22, DIFF RS422, TTL, SinCos 1 VSS
SystembusEtherCAT
AntriebsprofilCiA402 nach IEC 61800-7-201 (CoE)
Realisierung STOdurch lokale TwinSAFE Logic, über FSoE oder fest verdrahtet über sichere Eingänge
SicherheitsstandardEN ISO 13849-1:2015 (Kat 4, PL e), EN 61508:2010 (SIL 3) und EN 62061:2005 + A1:2013/A2:2015 (SIL CL3)
Umgebungstemperatur (Betrieb)0…+40 °C, bis +55 °C mit Leistungsreduzierung (siehe Dokumentation)
Zulassungen/KennzeichnungenCE, cULus, EAC
GehäusedatenAX85xx-xxxx
SchutzartIP20
Breite360 mm
AbmessungenAX8540-0120-0000
Höhe ohne Stecker230 mm
Tiefe ohne Stecker192 mm
Breite360 mm