TS8020 | TwinCAT BACnet/IP

TS8020 | TwinCAT BACnet/IP

TS8020 | TwinCAT BACnet/IP

TS8020 | TwinCAT BACnet/IP

TS8020 | TwinCAT BACnet/IP

BACnet (Building Automation Control Network) ist ein standardisiertes, herstellerunabhängiges Kommunikationsprotokoll für die Gebäudeautomatisierung. Verwendung findet es in den Bereichen HLK, Lichtsteuerung, Sicherheits- und Brandmeldetechnik. Die Implementierung dieses Protokolls erfolgte sowohl als Server als auch als Client und ist auf allen Beckhoff Industrie-PCs und Embedded-PCs lauffähig. Unterstützt werden alle Dienste eines B-BCs (BACnet Building Controllers), wie z. B. gemeinsame Datennutzung (DS), Alarm- und Ereignisverarbeitung (AE), Zeitplan (SCHED), Trendaufzeichnung (T) sowie Device- und Netzwerkmanagement (DM). Für TwinCAT 2 werden die BACnet Revisionen 6 und 12 unterstützt. Daher wird der Einsatz für Neuprojekte nicht mehr empfohlen.

 

BACnet-Revision 12

 

Bestellangaben CX8091 und CX9020 mit BACnet/IP-Image (Lizenzkey enthalten)

  • Bestellnummer des CX8091 (keine weitere Bestelloption notwendig)
  • Bestellnummer des CX9020-xxxx + CX1800-1052

 

Bestellangaben CX5010/CX5020

  • CX50x0 mit Windows CE | Bestellnummer des CX + CX1800-1052 (BACnet/IP-Image, Lizenzkey enthalten)
  • CX50x0 mit Windows XPe | Bestellnummer des CX + Supplement TwinCAT BACnet/IP (TS8020, Lizenzkey nötig), TwinCAT 2.11 R3

 

BACnet-Revision 6

 

Bestellangaben CX5010/CX5020

  • CX50x0 mit Windows CE | Bestellnummer des CX + CX1800-1044 (BACnet/IP-Image, Lizenzkey enthalten)
  • CX50x0 mit Windows XPe | Bestellnummer des CX + Supplement TwinCAT BACnet/IP (TS8020, Lizenzkey nötig), TwinCAT 2.11 R3

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenTS8020
Unterstützte Ethernet-HardwareTwinCAT Realtime-Ethernet-Hardware
BetriebssystemWindows 7, Windows 10, Windows CE
Min. TwinCAT-LevelTwinCAT PLC
Bestellangaben
TS8020Lizenz zur Nutzung des BACnet/IP Servers und Clients

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen