TS6271 | TwinCAT PROFINET RT Controller

TS6271 | TwinCAT PROFINET RT Controller

TS6271 | TwinCAT PROFINET RT Controller

TS6271 | TwinCAT PROFINET RT Controller

TS6271 | TwinCAT PROFINET RT Controller

TwinCAT PROFINET RT Controller (Master) ist ein Supplement, das aus jeder PC-basierten Steuerung mit Intel®-Chipsatz und dem von Beckhoff entwickelten Realtime-Ethernet-Treiber einen PROFINET-RT-Controller macht. Aus einer Ethernet-Schnittstelle wird durch das Freischalten eines Keys ein PROFINET-Controller. Das PROFINET-Supplement ist Bestandteil der TwinCAT-Installation und kann im Config Mode auch ohne Key betrieben werden. Es ist auf PCs und Embedded-PCs lauffähig und kann ab TwinCAT 2.11 R3 genutzt werden. In Verbindung mit der PROFINET-Klemme EL6631 für das EtherCAT-I/O-System lässt sich PROFINET auch über EtherCAT tunneln, hierfür ist das Supplement nicht notwendig. Damit kann jedes EtherCAT-Netzwerk auch mit PROFINET-RT-Devices Daten austauschen.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenTS6271
Unterstützte Ethernet-HardwareTwinCAT Realtime-Ethernet-Hardware
BetriebssystemWindows 7, Windows 10, Windows CE
SoftwareTwinCAT I/O, PLC, NC, NC I, CNC
Zykluszeitmin. 1 ms
Anzahl der möglichen IO-Devicesbegrenzt durch CPU-Leistung und Speicher
Bestellangaben
TS6271Lizenz zur Nutzung des TwinCAT PROFINET RT Controllers für Windows XP, XP Embedded
TS6271-0030Lizenz zur Nutzung des TwinCAT PROFINET RT Controllers für Windows-CE-Plattformen

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen