TS622x | TwinCAT EtherCAT Redundancy

Die EtherCAT-Technologie ermöglicht die Realisierung einer Kabelredundanz. Dazu wird eine zusätzliche Kabelverbindung vom letzten EtherCAT-Slave zum Master aufgebaut. Im Falle eines Kabelbruchs werden die Telegramme stoßfrei durch die alternative Verbindung versendet.

TS6220 erweitert den TwinCAT-EtherCAT-Master um die Möglichkeit zur Realisierung einer Kabelredundanz für bis zu 250 EtherCAT-Teilnehmer (Slaves). TS6221 erweitert den TwinCAT-EtherCAT-Master für bis zu 1000 und TS6222 für über 1000 EtherCAT-Teilnehmer. Die Konfiguration und Diagnose erfolgen im TwinCAT System Manager.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenTS622x
BetriebssystemWindows 7, Windows 10, Windows CE
Min. TwinCAT-LevelTwinCAT I/O
Bestellangaben
TS6220Lizenz zur Nutzung des EtherCAT-Redundanzmodes unter TwinCAT für bis zu 250 Slaves.
TS6221Lizenz zur Nutzung des EtherCAT-Redundanzmodes unter TwinCAT für bis zu 1000 Slaves.
TS6222Lizenz zur Nutzung des EtherCAT-Redundanzmodes unter TwinCAT für über 1000 Slaves.

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen