![TF7260 | TwinCAT 3 Vision OCR](https://multimedia.beckhoff.com/media/tf7xxx__web_preview.png)
TwinCAT 3 Vision OCR enthält Funktionen zur optischen Zeichenerkennung (Optical Character Recognition). Die Funktionen identifizieren Zeichen in einem Bild und geben die erkannte Zeichenkette zurück.
Die Funktionen basieren auf vortrainierten Machine Learning Modellen. Zusätzliche Einstellungen oder ein eigenes Training sind nicht erforderlich. Es kann eine breite Palette von verschiedenen serifenlosen, nichtproportionalen Schriftarten erkannt werden. Modelle mit unterschiedlichem Zeichenumfang stehen zur Verfügung, um die Zeichenerkennung applikationsspezifisch anpassen zu können. Durch Vorgabe der erwarteten Zeichenklassen lässt sich die Erkennungsrate weiter steigern. Anwendungsbeispiele sind die Prüfung von Mindesthaltbarkeitsdaten und Chargennummern.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | TF7260 |
---|---|
Benötigte Lizenz | TF7100 |
Betriebssystem | Windows 10 |
CPU-Architektur | x64 |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/plattformen_1034x270_d.jpg)
Bestellangaben | |
---|---|
TF7260-0v50 | TwinCAT 3 Vision OCR, Plattform-Level 50 (Performance Plus) |
TF7260-0v60 | TwinCAT 3 Vision OCR, Plattform-Level 60 (Mid Performance) |
TF7260-0v70 | TwinCAT 3 Vision OCR, Plattform-Level 70 (High Performance) |
TF7260-0v80 | TwinCAT 3 Vision OCR, Plattform-Level 80 (Very High Performance) |
TF7260-0v81 | TwinCAT 3 Vision OCR, Plattform-Level 81 (Very High Performance) |
TF7260-0v82 | TwinCAT 3 Vision OCR, Plattform-Level 82 (Very High Performance) |
TF7260-0v83 | TwinCAT 3 Vision OCR, Plattform-Level 83 (Very High Performance) |
TF7260-0v84 | TwinCAT 3 Vision OCR, Plattform-Level 84 (Very High Performance) |
TF7260-0v90 | TwinCAT 3 Vision OCR, Plattform-Level 90 (Other) |
TF7260-0v91 | TwinCAT 3 Vision OCR, Plattform-Level 91 (Other 5…8 Cores) |
TF7260-0v92 | TwinCAT 3 Vision OCR, Plattform-Level 92 (Other 9…16 Cores) |
TF7260-0v93 | TwinCAT 3 Vision OCR, Plattform-Level 93 (Other 17…32 Cores) |
TF7260-0v94 | TwinCAT 3 Vision OCR, Plattform-Level 94 (Other 33…64 Cores) |
Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen