Mit dem TwinCAT 3 IoT Communicator lassen sich Prozessdaten einfach auf beliebige Endgeräte übertragen, Zustandsveränderungen überwachen und Informationen zurück an die Maschine kommunizieren. Außerdem eignet sich der IoT Communicator auch ideal für die Verwendung in der Gebäudeautomatisierung. Durch sogenannte Widgets können Werte für Lampen, Lüfter, Klimaanlagen und weitere Komponenten zur Anzeige gebracht werden.
Der TwinCAT 3 IoT Communicator verbindet die TwinCAT-Steuerung mit einem Messaging-Dienst und ermöglicht eine einfache Einrichtung innerhalb der TwinCAT-Entwicklungsumgebung zum Versenden und Empfangen von Nachrichten und Prozessdaten zwischen der SPS und mobilen Betriebssystemen. Jedes Endgerät wird mit einer eindeutigen Kennung registriert. Somit lassen sich Nachrichten gezielt an bestimmte Personen und/oder Steuerungen übertragen. Ein Indikator innerhalb der Nachricht definiert, ob Meldungen und Statuswerte im Messaging-Dienst zwischengespeichert werden und auf Abruf verfügbar sind.
Der TwinCAT 3 IoT Communicator basiert auf ausgehenden Verbindungen (Publish/Subscribe-Kommunikation) und benötigt daher keine gesonderten Firewall-Einstellungen. Er lässt sich einfach in ein bestehendes IT-Netzwerk integrieren. Zum Empfangen, Senden und Darstellen dieser Meldungen stehen Apps in den App-Stores zum kostenlosen Download zur Verfügung.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | TF6730 |
---|---|
Benötigte Lizenz | TC1200 |
Betriebssystem | Windows 7, Windows 10, Windows CE, TwinCAT/BSD |
CPU-Architektur | x86, x64, Arm® |
Bestellangaben | |
---|---|
TF6701-0v10 | TwinCAT 3 IoT Communication (MQTT), Plattform-Level 10 (Basic), bei Industrie-PCs mit Plattform-Level P10 bereits im Produkt enthalten |
TF6730-0v20 | TwinCAT 3 IoT Communicator, Plattform-Level 20 (Economy) |
TF6730-0v30 | TwinCAT 3 IoT Communicator, Plattform-Level 30 (Economy Plus) |
TF6730-0v40 | TwinCAT 3 IoT Communicator, Plattform-Level 40 (Performance) |
TF6730-0v50 | TwinCAT 3 IoT Communicator, Plattform-Level 50 (Performance Plus) |
TF6730-0v60 | TwinCAT 3 IoT Communicator, Plattform-Level 60 (Mid Performance) |
TF6730-0v70 | TwinCAT 3 IoT Communicator, Plattform-Level 70 (High Performance) |
TF6730-0v80 | TwinCAT 3 IoT Communicator, Plattform-Level 80 (Very High Performance) |
TF6730-0v81 | TwinCAT 3 IoT Communicator, Plattform-Level 81 (Very High Performance) |
TF6730-0v82 | TwinCAT 3 IoT Communicator, Plattform-Level 82 (Very High Performance) |
TF6730-0v83 | TwinCAT 3 IoT Communicator, Plattform-Level 83 (Very High Performance) |
TF6730-0v84 | TwinCAT 3 IoT Communicator, Plattform-Level 84 (Very High Performance) |
TF6730-0v90 | TwinCAT 3 IoT Communicator, Plattform-Level 90 (Other) |
TF6730-0v91 | TwinCAT 3 IoT Communicator, Plattform-Level 91 (Other 5…8 Cores) |
TF6730-0v92 | TwinCAT 3 IoT Communicator, Plattform-Level 92 (Other 9…16 Cores) |
TF6730-0v93 | TwinCAT 3 IoT Communicator, Plattform-Level 93 (Other 17…32 Cores) |
TF6730-0v94 | TwinCAT 3 IoT Communicator, Plattform-Level 94 (Other 33…64 Cores) |
Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen