TwinCAT 3 bietet viele Möglichkeiten zur Anbindung von TCP/IP-basierten Drittanbietersystemen an das Steuerungsprogramm: OPC UA, MQTT, HTTPS und Modbus sind nur einige prominente Vertreter einer ganzen Reihe von Kommunikationsprotokollen. Dieses breite Spektrum wird mit der Function TwinCAT S7 Communication durch das S7-Kommunikationsprotokoll erweitert.
Mithilfe dieser Produktimplementierung können Variablen einer S7-Steuerung ausgelesen bzw. geschrieben werden. Dies erfolgt direkt aus dem SPS-Anwendungsprogramm heraus – entweder über dynamisch parametrierbare SPS-Funktionsbausteine oder über ein einfach zu konfigurierendes I/O-Mapping. Eine zusätzliche Hardware ist nicht erforderlich; als Transportmedium dient das lokale Netzwerk über TCP/IP.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | TF6620 |
---|---|
Benötigte Lizenz | TC1000 |
Unterstützte Ethernet-Hardware | TwinCAT Real-Time-Ethernet-Hardware, siehe Technische Dokumentation. |
Betriebssystem | Windows 7, Windows 10, TwinCAT/BSD |
CPU-Architektur | x86, x64 |
Bestellangaben | |
---|---|
TF6620-0v40 | TwinCAT 3 S7 Communication, Plattform-Level 40 (Performance) |
TF6620-0v50 | TwinCAT 3 S7 Communication, Plattform-Level 50 (Performance Plus) |
TF6620-0v60 | TwinCAT 3 S7 Communication, Plattform-Level 60 (Mid Performance) |
TF6620-0v70 | TwinCAT 3 S7 Communication, Plattform-Level 70 (High Performance) |
TF6620-0v80 | TwinCAT 3 S7 Communication, Plattform-Level 80 (Very High Performance) |
TF6620-0v81 | TwinCAT 3 S7 Communication, Plattform-Level 81 (Very High Performance) |
TF6620-0v82 | TwinCAT 3 S7 Communication, Plattform-Level 82 (Very High Performance) |
TF6620-0v83 | TwinCAT 3 S7 Communication, Plattform-Level 83 (Very High Performance) |
TF6620-0v84 | TwinCAT 3 S7 Communication, Plattform-Level 84 (Very High Performance) |
TF6620-0v90 | TwinCAT 3 S7 Communication, Plattform-Level 90 (Other) |
TF6620-0v91 | TwinCAT 3 S7 Communication, Plattform-Level 91 (Other 5…8 Cores) |
TF6620-0v92 | TwinCAT 3 S7 Communication, Plattform-Level 92 (Other 9…16 Cores) |
TF6620-0v93 | TwinCAT 3 S7 Communication, Plattform-Level 93 (Other 17…32 Cores) |
TF6620-0v94 | TwinCAT 3 S7 Communication, Plattform-Level 94 (Other 33…64 Cores) |
Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen