LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

TF6600 | TwinCAT 3 RFID Reader Communication

TF6600 | TwinCAT 3 RFID Reader Communication

TF6600 | TwinCAT 3 RFID Reader Communication

TF6600 | TwinCAT 3 RFID Reader Communication

TF6600 | TwinCAT 3 RFID Reader Communication

RFID-Tags werden oft in der Industrie eingesetzt. Der TwinCAT RFID Reader Communication ermöglicht das Lesen von RFID-Tags verschiedener Typen an RFID-Readern von unterschiedlichen Herstellern. Es können RFID-Reader genutzt werden, die über eine serielle Schnittstelle – auch über USB – angeschlossen werden.

Mit dieser Bibliothek steht ein generelles, abstraktes Interface zur Verfügung, das für viele Reader genutzt werden kann. Die Anpassung an einen speziellen Reader ist durch eine Konfigurationseinstellung einfach durchzuführen.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenTF6600
Benötigte LizenzTC1200
BetriebssystemWindows 7, Windows 10, Windows CE
CPU-Architekturx86, x64, Arm®
Bestellangaben
TF6600-0v20TwinCAT 3 RFID Reader Communication, Plattform-Level 20 (Economy)
TF6600-0v30TwinCAT 3 RFID Reader Communication, Plattform-Level 30 (Economy Plus)
TF6600-0v40TwinCAT 3 RFID Reader Communication, Plattform-Level 40 (Performance)
TF6600-0v50TwinCAT 3 RFID Reader Communication, Plattform-Level 50 (Performance Plus)
TF6600-0v60TwinCAT 3 RFID Reader Communication, Plattform-Level 60 (Mid Performance)
TF6600-0v70TwinCAT 3 RFID Reader Communication, Plattform-Level 70 (High Performance)
TF6600-0v80TwinCAT 3 RFID Reader Communication, Plattform-Level 80 (Very High Performance)
TF6600-0v81TwinCAT 3 RFID Reader Communication, Plattform-Level 81 (Very High Performance)
TF6600-0v82TwinCAT 3 RFID Reader Communication, Plattform-Level 82 (Very High Performance)
TF6600-0v83TwinCAT 3 RFID Reader Communication, Plattform-Level 83 (Very High Performance)
TF6600-0v84TwinCAT 3 RFID Reader Communication, Plattform-Level 84 (Very High Performance)
TF6600-0v90TwinCAT 3 RFID Reader Communication, Plattform-Level 90 (Other)
TF6600-0v91TwinCAT 3 RFID Reader Communication, Plattform-Level 91 (Other 5…8 Cores)
TF6600-0v92TwinCAT 3 RFID Reader Communication, Plattform-Level 92 (Other 9…16 Cores)
TF6600-0v93TwinCAT 3 RFID Reader Communication, Plattform-Level 93 (Other 17…32 Cores)
TF6600-0v94TwinCAT 3 RFID Reader Communication, Plattform-Level 94 (Other 33…64 Cores)

Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen