![TF6500 | TwinCAT 3 IEC 60870-5-10x](https://multimedia.beckhoff.com/media/tf65xx__web_preview.png)
TwinCAT IEC 60870-5-10x ermöglicht die Kommunikation entsprechend der IEC-Norm 60870-5-10x aus der SPS. Sowohl Server- als auch Clientbetrieb sind möglich.
SPS-Bibliothek für die Realisierung von Mastern für
- IEC 60870-5-101 (seriell | allgemeines Übertragungsprotokoll in der Netzleittechnik)
- IEC 60870-5-102 (seriell | Energiezähler)
- IEC 60870-5-103 (seriell | Schutzgeräte)
- IEC 60870-5-104 (TCP/IP | allgemeines Übertragungsprotokoll in der Netzleittechnik)
SPS-Bibliothek für die Realisierung von Slaves für
- IEC 60870-5-101 (seriell | allgemeines Übertragungsprotokoll in der Netzleittechnik)
- IEC 60870-5-104 (TCP/IP | allgemeines Übertragungsprotokoll in der Netzleittechnik)
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | TF6500 |
---|---|
Benötigte Lizenz | TC1200 |
Beinhaltet | TF6310 |
Betriebssystem | Windows 7, Windows 10, Windows CE, TwinCAT/BSD |
CPU-Architektur | x86, x64, Arm® |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/plattformen_1034x270_d.jpg)
Bestellangaben | |
---|---|
TF6500-0v20 | TwinCAT 3 IEC60870-5-10x, Plattform-Level 20 (Economy) |
TF6500-0v30 | TwinCAT 3 IEC60870-5-10x, Plattform-Level 30 (Economy Plus) |
TF6500-0v40 | TwinCAT 3 IEC60870-5-10x, Plattform-Level 40 (Performance) |
TF6500-0v50 | TwinCAT 3 IEC60870-5-10x, Plattform-Level 50 (Performance Plus) |
TF6500-0v60 | TwinCAT 3 IEC60870-5-10x, Plattform-Level 60 (Mid Performance) |
TF6500-0v70 | TwinCAT 3 IEC60870-5-10x, Plattform-Level 70 (High Performance) |
TF6500-0v80 | TwinCAT 3 IEC60870-5-10x, Plattform-Level 80 (Very High Performance) |
TF6500-0v81 | TwinCAT 3 IEC60870-5-10x, Plattform-Level 81 (Very High Performance) |
TF6500-0v82 | TwinCAT 3 IEC60870-5-10x, Plattform-Level 82 (Very High Performance) |
TF6500-0v83 | TwinCAT 3 IEC60870-5-10x, Plattform-Level 83 (Very High Performance) |
TF6500-0v84 | TwinCAT 3 IEC60870-5-10x, Plattform-Level 84 (Very High Performance) |
TF6500-0v90 | TwinCAT 3 IEC60870-5-10x, Plattform-Level 90 (Other) |
TF6500-0v91 | TwinCAT 3 IEC60870-5-10x, Plattform-Level 91 (Other 5…8 Cores) |
TF6500-0v92 | TwinCAT 3 IEC60870-5-10x, Plattform-Level 92 (Other 9…16 Cores) |
TF6500-0v93 | TwinCAT 3 IEC60870-5-10x, Plattform-Level 93 (Other 17…32 Cores) |
TF6500-0v94 | TwinCAT 3 IEC60870-5-10x, Plattform-Level 94 (Other 33…64 Cores) |
Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen