![TF6280 | TwinCAT 3 EtherNet/IP Adapter](https://multimedia.beckhoff.com/media/tf6xxx__web_preview.png)
TwinCAT EtherNet/IP Adapter ist ein Supplement, das aus jeder PC-basierten Steuerung mit Intel®-Chipsatz und dem von Beckhoff entwickelten Realtime-Ethernet-Treiber einen EtherNet/IP-Adapter macht. Die Ethernet-Schnittstelle wird durch das Supplement zu einem EtherNet/IP-Adapter. Einsetzbar ist dieses Produkt auf allen PC- und Embedded-PC-Steuerungen mit Intel®-Chipsatz.
Ein weiteres Feature des Supplements besteht darin, dass mit einer physikalischen Schnittstelle bis zu acht Adapter parametriert werden können. Hierbei wird eine virtuelle MAC-Adresse gebildet, um damit in Summe bis zu acht EtherNet/IP-Adapter an einem PC über eine Ethernet-Schnittstelle betreiben zu können. Dieses Feature kann zum Beispiel genutzt werden, um mit einem EtherNet/IP-Scanner eine größere Menge Daten auszutauschen oder sich mit mehreren EtherNet/IP-Scannern in verschiedenen Subnetzen zu verbinden.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | TF6280 |
---|---|
Benötigte Lizenz | TC1100 |
Beinhaltet | TF6311 |
Unterstützte Ethernet-Hardware | TwinCAT Real-Time-Ethernet-Hardware, siehe Technische Dokumentation. |
Betriebssystem | Windows 7, Windows 10, Windows CE, TwinCAT/BSD |
CPU-Architektur | x86, x64 |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/plattformen_1034x270_d.jpg)
Bestellangaben | |
---|---|
TF6280-0v40 | TwinCAT 3 Ethernet/IP Adapter, Plattform-Level 40 (Performance) |
TF6280-0v50 | TwinCAT 3 Ethernet/IP Adapter, Plattform-Level 50 (Performance Plus) |
TF6280-0v60 | TwinCAT 3 Ethernet/IP Adapter, Plattform-Level 60 (Mid Performance) |
TF6280-0v70 | TwinCAT 3 Ethernet/IP Adapter, Plattform-Level 70 (High Performance) |
TF6280-0v80 | TwinCAT 3 Ethernet/IP Adapter, Plattform-Level 80 (Very High Performance) |
TF6280-0v81 | TwinCAT 3 Ethernet/IP Adapter, Plattform-Level 81 (Very High Performance) |
TF6280-0v82 | TwinCAT 3 Ethernet/IP Adapter, Plattform-Level 82 (Very High Performance) |
TF6280-0v83 | TwinCAT 3 Ethernet/IP Adapter, Plattform-Level 83 (Very High Performance) |
TF6280-0v84 | TwinCAT 3 Ethernet/IP Adapter, Plattform-Level 84 (Very High Performance) |
TF6280-0v90 | TwinCAT 3 Ethernet/IP Adapter, Plattform-Level 90 (Other) |
TF6280-0v91 | TwinCAT 3 Ethernet/IP Adapter, Plattform-Level 91 (Other 5…8 Cores) |
TF6280-0v92 | TwinCAT 3 Ethernet/IP Adapter, Plattform-Level 92 (Other 9…16 Cores) |
TF6280-0v93 | TwinCAT 3 Ethernet/IP Adapter, Plattform-Level 93 (Other 17…32 Cores) |
TF6280-0v94 | TwinCAT 3 Ethernet/IP Adapter, Plattform-Level 94 (Other 33…64 Cores) |
Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen