![TF5293 | TwinCAT 3 CNC Milling Base](https://multimedia.beckhoff.com/media/tf5293__web_preview.png)
Mit TwinCAT 3 CNC Milling Base steht ein umfangreiches Paket verschiedener Zyklen für die dreiachsige Fräs- und Bohrbearbeitung zur Verfügung. Es erleichtert die Programmierung entsprechender Maschinen durch Kapselung der erforderlichen Abläufe in parametrierbare und wiederverwendbare Bausteine.
Unterstützt werden unterschiedliche Bohrstrategien, angefangen vom einfachen Zentrieren und Tieflochbohren über das Helikalfräsbohren bis hin zum Gewindebohren und Bohrgewindefräsen. Durch Kombination mit den enthaltenen Zyklen für Bohrmuster lassen sich Mehrfachbohrungen in unterschiedlichen Anordnungen effizient programmieren.
Die Herstellung von Langlöchern, Nuten sowie unterschiedlich geformten Taschen und Zapfen wird durch die enthaltenen Fräszyklen optimal unterstützt. Dies beinhaltet auch die Möglichkeit, auf Grundlage im NC-Programm hinterlegter Konturbeschreibungen kundenspezifische Taschen oder Zapfen zu fertigen, verbliebenes Restmaterial mittels gesonderten Werkzeugs zu entfernen sowie die entstandenen Fräskanten zu entgraten. Zur Anpassung an unterschiedliche technologische Anforderungen verfügen sämtliche Zyklen über weitreichende Parametrierungsmöglichkeiten. So unterstützen sie u.a. unterschiedliche Bearbeitungsmodi (Schruppen bzw. Schlichten), Vorschubrichtungen (Gegen- bzw. Gleichlauffräsen) und können in allen Hauptebenen (G17, G18, G19) angewendet werden.
Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung auf Anfrage
Produktinformationen
Technische Daten | TF5293 |
---|---|
Benötigte Lizenz | TF5000, TF5210 |
Betriebssystem | Windows 7, Windows 10, TwinCAT/BSD |
CPU-Architektur | x86, x64 |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/plattformen_1034x270_d.jpg)
Bestellangaben | |
---|---|
TF5293-0v50 | TwinCAT 3 CNC Milling Base, Plattform-Level 50 (Performance Plus) |
TF5293-0v60 | TwinCAT 3 CNC Milling Base, Plattform-Level 60 (Mid Performance) |
TF5293-0v70 | TwinCAT 3 CNC Milling Base, Plattform-Level 70 (High Performance) |
TF5293-0v80 | TwinCAT 3 CNC Milling Base, Plattform-Level 80 (Very High Performance) |
TF5293-0v81 | TwinCAT 3 CNC Milling Base, Plattform-Level 81 (Very High Performance) |
TF5293-0v82 | TwinCAT 3 CNC Milling Base, Plattform-Level 82 (Very High Performance)
|
TF5293-0v83 | TwinCAT 3 CNC Milling Base, Plattform-Level 83 (Very High Performance) |
TF5293-0v84 | TwinCAT 3 CNC Milling Base, Plattform-Level 84 (Very High Performance) |
TF5293-0v90 | TwinCAT 3 CNC Milling Base, Plattform-Level 90 (Other) |
TF5293-0v91 | TwinCAT 3 CNC Milling Base, Plattform-Level 91 (Other 5…8 Cores) |
TF5293-0v92 | TwinCAT 3 CNC Milling Base, Plattform-Level 92 (Other 9…16 Cores) |
TF5293-0v93 | TwinCAT 3 CNC Milling Base, Plattform-Level 93 (Other 17…32 Cores)
|
TF5293-0v94 | TwinCAT 3 CNC Milling Base, Plattform-Level 94 (Other 33…64 Cores) |
Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen