Die TwinCAT 3 Function CNC Measurement ist ein optionales Paket aus CNC-Zyklen, das die Vermessung von Werkzeugen bzw. Werkstücken direkt auf der Maschine unterstützt. Das Paket besteht aus Zyklen zur Kalibrierung des Messsystems, zur Vermessung des Werkzeugs sowie zur Vermessung der Lage und Geometrie des Werkstücks:
- Kalibrierzyklen
- Messtaster
- Messtaster für Werkzeugvermessung
- Werkzeugvermessung
- Länge und Radius
- Werkstücknullpunkt einmessen
- Ein-, Zwei- und Dreipunkt-Messung
- Kreismessung
- Innendurchmesser/mit 3 Punkten/mit Hindernis
- Außendurchmesser/mit 3 Punkten
- Nut/Steg
- Nut X/mit Hindernis
- Nut Y/mit Hindernis
- Steg X/Y
- Winkel
- X/Y (C-Achse)
- zwischen 2 Bohrungen/Zapfen (C-Achse)
- zwischen Bohrung und Zapfen (C-Achse)
- zwischen Punkt in X und Bohrung/Zapfen (C-Achse)
- zwischen Punkt in Y und Bohrung/Zapfen (C-Achse)
- Z (A-/B-Achse)
- Rechteck-Messung
- innen
- außen
- Extra-Messung
- 4 Bohrungen
- Mitte eines Lochkreises
- CS-Vermessung
- manuelles/halbautomatisches/automatisches TeachIn
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | TF5225 |
---|---|
Benötigte Lizenz | TC1270, TC1275 |
Betriebssystem | Windows 7, Windows 10, TwinCAT/BSD |
CPU-Architektur | x86, x64 |
Bestellangaben | |
---|---|
TF5225-0v50 | TwinCAT 3 CNC Measurement, Plattform-Level 50 (Performance Plus) |
TF5225-0v60 | TwinCAT 3 CNC Measurement, Plattform-Level 60 (Mid Performance) |
TF5225-0v70 | TwinCAT 3 CNC Measurement, Plattform-Level 70 (High Performance) |
TF5225-0v80 | TwinCAT 3 CNC Measurement, Plattform-Level 80 (Very High Performance) |
TF5225-0v81 | TwinCAT 3 CNC Measurement, Plattform-Level 81 (Very High Performance) |
TF5225-0v82 | TwinCAT 3 CNC Measurement, Plattform-Level 82 (Very High Performance) |
TF5225-0v83 | TwinCAT 3 CNC Measurement, Plattform-Level 83 (Very High Performance) |
TF5225-0v84 | TwinCAT 3 CNC Measurement, Plattform-Level 84 (Very High Performance) |
TF5225-0v90 | TwinCAT 3 CNC Measurement, Plattform-Level 90 (Other) |
TF5225-0v91 | TwinCAT 3 CNC Measurement, Plattform-Level 91 (Other 5…8 Cores) |
TF5225-0v92 | TwinCAT 3 CNC Measurement, Plattform-Level 92 (Other 9…16 Cores) |
TF5225-0v93 | TwinCAT 3 CNC Measurement, Plattform-Level 93 (Other 17…32 Cores) |
TF5225-0v94 | TwinCAT 3 CNC Measurement, Plattform-Level 94 (Other 33…64 Cores) |
Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen