![TF3650 | TwinCAT 3 Power Monitoring](https://multimedia.beckhoff.com/media/tf365x__web_preview.png)
Die TwinCAT Power Monitoring Function ist eine SPS-Bibliothek zur Auswertung von Strom- und Spannungsrohdaten, die in der Regel durch die EtherCAT-Klemmen EL3773 und EL3783 bereit gestellt werden. Zur Berechnung von RMS-Werten für Strom, Spannung und Leistung stehen Funktionsbausteine zur Verfügung. Diese können als Momentan- oder Durchschnittswert ausgegeben werden. Am Funktionsbaustein stehen auch Maximal- und Minimalwerte zur Verfügung. Frequenzen und Frequenzspektren können wie die Harmonischen im Netz und deren Belastung in Form der Total Harmonic Distortion (THD) bestimmt werden.
Alle Bausteine sind für 1-phasige und 3-phasige Systeme verfügbar. Für eine Anzeige der Daten oder eine dauerhafte Speicherung der Daten eignen sich die TwinCAT-Produkte TE1300 TwinCAT 3 Scope View Professional und TF6420 TwinCAT 3 Database Server.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | TF3650 |
---|---|
Benötigte Lizenz | TC1200 |
Betriebssystem | Windows 7, Windows 10, TwinCAT/BSD |
CPU-Architektur | x86, x64 |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/plattformen_1034x270_d.jpg)
Bestellangaben | |
---|---|
TF3650-0v40 | TwinCAT 3 Power Monitoring, Plattform-Level 40 (Performance) |
TF3650-0v50 | TwinCAT 3 Power Monitoring, Plattform-Level 50 (Performance Plus) |
TF3650-0v60 | TwinCAT 3 Power Monitoring, Plattform-Level 60 (Mid Performance) |
TF3650-0v70 | TwinCAT 3 Power Monitoring, Plattform-Level 70 (High Performance) |
TF3650-0v80 | TwinCAT 3 Power Monitoring, Plattform-Level 80 (Very High Performance) |
TF3650-0v81 | TwinCAT 3 Power Monitoring, Plattform-Level 81 (Very High Performance) |
TF3650-0v82 | TwinCAT 3 Power Monitoring, Plattform-Level 82 (Very High Performance) |
TF3650-0v83 | TwinCAT 3 Power Monitoring, Plattform-Level 83 (Very High Performance) |
TF3650-0v84 | TwinCAT 3 Power Monitoring, Plattform-Level 84 (Very High Performance) |
TF3650-0v90 | TwinCAT 3 Power Monitoring, Plattform-Level 90 (Other) |
TF3650-0v91 | TwinCAT 3 Power Monitoring, Plattform-Level 91 (Other 5…8 Cores) |
TF3650-0v92 | TwinCAT 3 Power Monitoring, Plattform-Level 92 (Other 9…16 Cores) |
TF3650-0v93 | TwinCAT 3 Power Monitoring, Plattform-Level 93 (Other 17…32 Cores) |
TF3650-0v94 | TwinCAT 3 Power Monitoring, Plattform-Level 94 (Other 33…64 Cores) |
Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen