LösenAnheftenSchließen

Beckhoff auf der SPS 2024

Offen, smart und performant automatisieren: PC-based Control

SPS – Smart Production Solutions

Unsere Innovationen 2024 für Sie auf der SPS

Innovation ist bei Beckhoff eine tief verwurzelte Tradition. Unsere kontinuierlichen Weiterentwicklungen in den Bereichen Hard- und Software setzen regelmäßig neue Maßstäbe in der Automatisierungsbranche. Besonders im Zuge der zunehmenden Digitalisierung rückt unsere Automatisierungssoftware TwinCAT verstärkt ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Mit TwinCAT Machine Learning und TwinCAT Chat machen wir es Ihnen einfacher, künstliche Intelligenz in Ihre Automatisierungslösungen zu integrieren. Unternehmen, die schnelle und effiziente Prozesse beherrschen, sichern sich so einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Das agile Engineering mit TwinCAT 3 bekommt nun einen weiteren Schub, denn mit den enormen Leistungssprüngen von PLC++ setzen wir neue Standards in der Echtzeitsteuerung.

Besuchen Sie uns in Halle 7, Stand 406, um zu erfahren, wie Sie vorhandene Potenziale voll ausschöpfen, oder nutzen Sie das digitale Format Beckhoff Live + Interactive zu Ihrer Information.

Merken Sie sich jetzt schon den Fachvortrag vor:
Vom Industrie-PC in die virtuelle Maschine: Evolution der Steuerungstechnik?
Mittwoch, 13. November 2024, 13:00 Uhr - 13:20 Uhr, Halle 8

Jetzt kostenloses Ticket reservieren.

Performancesprung mit neuer Generation für die SPS

Mit TwinCAT PLC++ steht eine neue PLC-Generation zur Verfügung. Mehr Performance in Runtime und Engineering und ein Umstieg ohne Verlust vorhandener TwinCAT-Funktionalität schaffen einen deutlichen Mehrwert – das „Plus Plus“ für Anwender. Besuchen Sie uns auf der SPS!

Weitere TwinCAT-Highlights

  • TwinCAT Runtime for Linux®: erhöhte Hardwareeffizienz mit mehreren Runtimes auf einem Rechner
  • TwinCAT MC3: optimierte CPU-Nutzung in Motion Control durch konsequente Multicore- und Multitask-Unterstützung
  • TwinCAT Core Boost: optimale Leistung für individuelle Anforderungen durch Hochtakten einzelner Kerne in Multicore-CPUs (Intel® Core i ab der 11. Generation)

Mehr erfahren

Steckbare Systemlösung für die schaltschranklose Automatisierung: MX-System

  • modulares Baukastensystem mit IPC-, Koppler-, I/O-, Drive-, Relais- und System-Modulen auf skalierbaren Baseplates zur direkten Platzierung an der Maschine
  • für schaltschranklose Maschinen- und Anlagenkonzepte in robusten Metallgehäusen
  • einfaches Plug-and-play-Prinzip ermöglicht Modultausch auch durch fachfremdes Personal
  • schnelle und eindeutige Systemdiagnosen im Betrieb via Bluetooth®

Mehr erfahren

Sie können nicht oder nur für einen Tag nach Nürnberg kommen? Dann kommen die SPS-Highlights zu Ihnen: mit Beckhoff Live + Interactive

Mit Beckhoff Live + Interactive bieten wir Ihnen auch digital die Möglichkeit, unsere Highlights zur SPS 2024 in einem täglichen Livestream zu erleben – spannend aufbereitet und kompetent präsentiert von unseren Spezialisten für PC-based Control.

  • täglicher Livestream ab 08:30 Uhr über beckhoff.com
  • Teilnahme ohne Registrierung
  • Dauer jeweils ca. 30 min.

Mehr erfahren

Auf einen Blick

Ort:
Nürnberg, Deutschland
Datum:
12.11.2024 – 14.11.2024
Beckhoff Hauptstand:
Halle 7, Stand 406
Beckhoff auf Partnerständen:
EtherCAT Technology Group: Halle 5, Stand 310
PROFIBUS Nutzerorganisation: Halle 5, Stand 210
Open Industry 4.0 Alliance: Halle 5, Stand 160
PLCopen: Halle 5, Stand 147
Öffnungszeiten:
Dienstag – Mittwoch: 09:00 – 18:00 Uhr
Donnerstag: 09:00 – 17:00 Uhr
Link zur Messe:
www.mesago.de/sps
Unternehmenszentrale Deutschland
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG

Hülshorstweg 20
33415 Verl
Deutschland

+49 5246 963-0
info@beckhoff.com
www.beckhoff.com/de-de/

Vertrieb
+49 5246 963-1000
sales@beckhoff.com