LösenAnheftenSchließen

Beckhoff auf der ISH 2023

Automatisierungslösungen für nachhaltige Gebäude

ISH

Energieeffiziente Gebäudeautomation mit Beckhoff

Die ISH, Weltleitmesse für Wasser, Wärme, Luft, lädt nach längerer Pause vom 13. bis 17. März 2023 wieder nach Frankfurt am Main ein. Wir freuen uns sehr auf die persönliche Begegnung mit Ihnen und den Austausch über Ihre anstehenden Projekte. Erfahren Sie, wie Sie mit PC-based Control die Kosten bei Projektierung, Engineering und Installation der Gebäudeautomation senken – und die Objekte im späteren Betrieb ihren Energiebedarf.

Wir demonstrieren Ihnen, wie sich mit unserer energieeffizienten Gebäudeautomation alle Gewerke auf einer Plattform integrieren und steuern lassen – IoT-Funktionen und Konzepte für intelligentes Energiemonitoring inklusive. Dabei reduziert die Softwarelösung TwinCAT Building Automation den Engineering-Aufwand durch vorgefertigte Templates für alle gebäudetypischen Funktionen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in Halle 10.3, Stand C51.

Jetzt kostenloses Tagesticket sichern.

Integriert alle Gebäudefunktionen auf einer Plattform: TwinCAT 3 Building Automation

  • Steuerung aller Gewerke in der modularen Automatisierungssoftware TwinCAT
  • reduzierter Engineering-Aufwand durch vorgefertigte Templates für alle typischen Gebäudefunktionen
  • integrierte HMI zur Visualisierung von Bedien- und Monitoring-Funktionen
  • Komplettlösung aus perfekt aufeinander abgestimmten Vorlagen für HLK, Licht und Verschattung
  • Multitalent zur Optimierung von Komfort und Energieeffizienz durch moderne und zeitgemäße Funktionen der Anlagen- und Raumautomation

Mehr erfahren

Steckbare Systemlösung für die schaltschranklose Automatisierung

  • modulares Baukastensystem mit IPC‑, Koppler-, I/O-, Antriebs-, Relais- und System-Modulen auf skalierbaren Baseplates
  • direkte Platzierung an der Maschine
  • für schaltschranklose Maschinen- und Anlagenkonzepte in robusten Metallgehäusen

Mehr erfahren

Effizientes Energiemanagement in Gebäuden: EtherCAT und PC-based Control für Netzüberwachung und Power Monitoring

  • breites Spektrum an EtherCAT-Klemmen zur direkten Messung aller relevanten elektrischen Daten des Versorgungs- und Verteilnetzes
  • umfassende Softwarebibliothek TwinCAT 3 Power Monitoring zur Auswertung der Strom- und Spannungsrohdaten
  • Standort-übergreifendes Energie-Monitoring von Liegenschaften über IoT-Communicator App
  • nahtlose Integration in TwinCAT Building Automation

Mehr erfahren

Optimal geeignet für die Raumautomation: CX7000

  • leistungsfähiger Embedded-PC als preiswerte Kompaktsteuerung
  • ideal zur Realisierung von Stand-alone-Lösungen im Gebäude
  • integrierte Multifunktions-I/Os über TwinCAT 3 flexibel konfigurierbar, z. B. als Zähler-Eingang oder PWM-Ausgang
  • individuell erweiterbar mit allen EtherCAT- oder Busklemmen

Mehr erfahren

Multifunktionsklemmen EL8601-8411 und EP8601-0022 in hoher Schutzart stellen einzigartigen Signalmix bereit

  • bis zu 9 Signalarten mithilfe von Smart-I/Os auf 12 mm Klemmenbreite komprimiert
  • ideal für Anlagenerweiterung bei ausgereiztem Einbauraum im Schaltschrank
  • deutliche Kostenvorteile gegenüber Aufbau mit einzelnen Klemmen
  • automatische Anpassung der Pinbelegung in TwinCAT abhängig von der Konfiguration
  • kombinierbare Signalarten: Analog-I/Os, (12 Bit, Strom/Spannung), Digital-I/Os, Zähler (100 kHz), Encoder, PWM (20 Hz bis 25 kHz)

Mehr erfahren

Auf einen Blick

Ort:
Frankfurt am Main, Deutschland
Datum:
13.03.2023 – 17.03.2023
Beckhoff Hauptstand:
Halle 10.3, Stand C51
Öffnungszeiten:
Montag – Donnerstag: 09:00 – 18:00 Uhr
Freitag: 09:00 – 17:00 Uhr
Link zur Messe:
www.ish.messefrankfurt.com
Unternehmenszentrale Deutschland
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG

Hülshorstweg 20
33415 Verl
Deutschland

+49 5246 963-0
info@beckhoff.com
www.beckhoff.com/de-de/

Vertrieb
+49 5246 963-1000
sales@beckhoff.com