LösenAnheftenSchließen

22.04.2022

TwinCAT Analytics mit Interactive Dashboard

Neue Funktion sorgt für mehr Flexibilität

Der Kern von TwinCAT Analytics ist die Analyse von Daten. Dies kann im Engineering mit den Produkten TE3500 Analytics Workbench oder TE3520 Analytics Service Tool erfolgen.

Die Workbench wandelt die gemachte Konfiguration sogar in SPS-Code um, der eine kontinuierliche Analyse der Maschinen- und Gebäudedaten in der Analytics Runtime erlaubt. Zusätzlich lässt sich ein auf der TwinCAT HMI basiertes Dashboard generieren. Das bisher statische Dashboard bekommt nun mit der neuen Interactive-Funktion wesentlich mehr Flexibilität.

Die neuen Funktionen stehen während der Laufzeit zur Verfügung, sodass der End-Anwender nicht in das Engineering zurückkehren müsste. So können im Editiermodus viele Änderungen direkt im Webbrowser vorgenommen werden. Analytics und andere HMI Controls können verschoben, vergrößert, verkleinert oder ganz ausgeblendet werden. Die Einstellungen sind für jeden Nutzer individuell auf Basis des TwinCAT HMI Nutzer-Managements speicherbar.

Status: Q4/2022

Weitere Informationen