Mit der USV-Serie CU81xx können alle Beckhoff Komponenten, insbesondere Industrie-PCs, Embedded-PCs und Panel-PCs, ausgestattet werden. Eine Besonderheit der Beckhoff CU81xx-Geräte ist OCT, One Cable Technology, als Kommunikationstechnologie zwischen USV und Industrie-PC. Erfahren Sie mehr darüber im Video.
Weitere Informationen zu diesem Video
CU8110-0120 | USV-Komponente, kapazitiv
CU8110-0120 ist eine kapazitive, unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) mit einer Energie von max. 0,9 Wh bei einer maximalen Abgabeleistung von 110 W.
CU8130-0120 | USV-Komponente, batteriegestützt
CU8130-0120 ist eine batteriegestützte, unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) mit einer Energie von max. 15 Wh bei einer maximalen Abgabeleistung von 110 W.
CU8130-0240 | USV-Komponente, batteriegestützt
CU8130-0240 ist eine batteriegestützte, unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) mit einer Energie von max. 30 Wh bei einer maximalen Abgabeleistung von 220 W.