Der universelle Industrie-PC C6015 erweitert die Anwendungsvielfalt von PC-based Control. Der nur 82 x 82 x 40 mm große Ultra-Compact-IPC zeigt die maximale Skalierbarkeit der PC-basierten Steuerungstechnik. Extrem platzsparend und flexibel, baut der C6015 um den Faktor 3 kompakter als der bisher kleinste Schaltschrank-IPC von Beckhoff. Durch die hohe Rechenleistung der integrierten Intel®-Atom™-CPU mit bis zu vier Prozessorkernen ist der neue C6015 universell für Automatisierungs-, Visualisierungs- und Kommunikationsaufgaben einsetzbar, und erschließt neue Anwendungsbereiche.
Weitere Informationen zu diesem Video
Ultra-Compact-IPC: extrem platzsparend und flexibel
Der neue Ultra-Compact-IPC C6015 ist universell für Automatisierungs-, Visualisierungs- und Kommunikationsaufgaben und damit auch für EtherCAT-basierte Applikationen einsetzbar. Als besonders kostengünstige, kompakte und flexibel zu montierende Lösung erschließt er zudem Anwendungsbereiche, die der IPC-Technologie bisher aus Kosten- oder Platzgründen verschlossen waren. Der nur 82 x 82 x 40 mm große und industrietaugliche Multi-Core-IPC zeigt damit die maximale Skalierbarkeit der PC-basierten Steuerungstechnik von Beckhoff.
![IPC](/media/pictures/tiles/products/ipc/ipc.png)
IPC
Wir liefern Ihnen Panels und Industrie-PCs für jedes Einsatzgebiet – in allen Leistungsklassen mit neuester Technologie.
![C60xx | Ultra-Kompakt-Industrie-PCs](/media/pictures/tiles/products/ipc/ipc.png)
C60xx | Ultra-Kompakt-Industrie-PCs
Die skalierbare Serie C60xx vereint höchste Rechenleistung im derzeit kompaktesten Format mit vielfältigen Möglichkeiten zur Installation im Schaltschrank.
![C6015 | Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC](https://multimedia.beckhoff.com/media/c6015_main1__web_preview.png)
C6015 | Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC
Der Industrie-PC C6015 stellt mit nur 82 x 82 x 40 mm Bauraum die kompakteste Industrie-PC-Einstiegsklasse bei Beckhoff dar und reiht sich mit einer Preisersparnis von 25 % oder mehr (je nach Konfiguration) deutlich unterhalb der bisher günstigsten x86-PCs ein. Aufgrund seiner extremen Kompaktheit, den vielfältigen, flexiblen Montagemöglichkeiten und der beachtlichen Rechenleistung der Intel-Atom®-Prozessoren passt er nahezu in jedes Schaltschrank- und Maschinenkonzept. Neben dem Einsatz für vielfältigen Automatisierungsaufgaben eignet sich der C6015 vor allem für den Einsatz als IoT-Gateway, bzw. als Edge-Device. Grundlegend hierfür ist die vollständige Integration und Kompatibilität von TwinCAT und EtherCAT.
![PCs](/media/pictures/tiles/products/ipc/ipc.png)
PCs
Durch selbstentwickelte und produzierte Motherboards kombinieren die Beckhoff Industrie-PCs Performance mit Flexibilität, Stabilität und Langzeitverfügbarkeit.
![Entertainment-Industrie](/media/pictures/tiles/branches/stage-and-show-technology/show_technology_stage_industry.jpg)
Entertainment-Industrie
Ultimative Besuchererlebnisse: PC-based Control für die Entertainment-Industrie
![AV- und Medientechnik](/media/pictures/tiles/branches/media-technology/media-technology_integrated_automation.jpg)
AV- und Medientechnik
PC-based Control: Medien- und Steuerungstechnik auf einer Plattform
![Reifen- und Gummi-Industrie](/media/pictures/tiles/branches/reifen-und-gummi-industrie/rubber-and-tire_title.jpg)
Reifen- und Gummi-Industrie
Vorsprung in der Gummi- und Reifenindustrie: PC-basierte Steuerungstechnik von Beckhoff optimiert den Produktionsprozess.
![Holzbearbeitungsmaschinen](/media/pictures/tiles/branches/fensterbaumaschinen/window-production-machines_koch.jpg)
Holzbearbeitungsmaschinen
Mit PC-basierter Steuerungstechnik von Beckhoff optimieren Sie Transport, Kanten-, CNC- und Oberflächenbearbeitung in der Holzbearbeitung.
![Verpackungsmaschinen](/media/pictures/tiles/branches/verpackungsmaschinen/packaging_title.jpg)
Verpackungsmaschinen
PC-based Control erhöht die Produktivität und Flexibilität von Verpackungsmaschinen signifikant und senkt den Ressourcenverbrauch.
![Werkzeugmaschinen](/media/pictures/tiles/branches/werkzeugmaschinen/machine-tools_cnc-solutions.jpg)
Werkzeugmaschinen
Skalierbar und leistungsstark: Die durchgängige Software-CNC-Lösung von Beckhoff steigert die Produktivität von Werkzeugmaschinen.
![Montage- und Handhabungstechnik](/media/pictures/tiles/branches/handling-and-assembly-technology/handling_title.jpg)
Montage- und Handhabungstechnik
PC-basierte Steuerungstechnik von Beckhoff optimiert die gesamte Prozesskette: von der Handhabung über die Fertigung und Montage bis zum Prüfen und Handling.
![Gebäudeautomation](/media/pictures/tiles/branches/urban-automation/urban-automation_square_linz.jpg)
Gebäudeautomation
PC-based Control von Beckhoff integriert alle Funktionen der Gebäudeautomation auf einer Steuerungsplattform.
![Fensterbaumaschinen](/media/pictures/tiles/branches/fensterbaumaschinen/window-production-machines_title.jpg)
Fensterbaumaschinen
PC-basierte Steuerungslösungen von Beckhoff erhöhen die Effizienz und Leistungsfähigkeit von Fensterbaumaschinen und vereinfachen das Engineering.