TwinCAT Parallel Redundancy Protocol Einer der großen Vorteile von TwinCAT 3 sind die vielfältigen Möglichkeiten zur Interaktion und Kommunikation mit anderen Systemen – hierfür stehen zahlreiche TwinCAT 3 Functions zur Verfügung, um verschiedene Kommunikationsszenarien zu adressieren und Protokollfunktionen zu implementieren. In diesem Film gibt Henning Mersch aus dem Produktmanagement TwinCAT einen Ausblick auf das TwinCAT 3 Parallel Redundancy Protocol, TF6230.
Weitere Informationen zu diesem Video
TF6230 | TwinCAT 3 Parallel Redundancy Protocol (PRP)
TwinCAT 3 Parallel Redundancy Protocol stellt eine Netzwerkverbindung nach IEC 62439-3 bereit, die transparent von Anwendungen genutzt werden kann. Diese kann sowohl aus der Echtzeit wie auch von Betriebssystem-Anwendungen genutzt werden. Die Schnittstelle ist netzwerkseitig redundant ausgelegt, sodass sich insgesamt eine höhere Verfügbarkeit ergeben kann.