LösenAnheftenSchließen

10.07.2024

Tutorial: Montageanleitung ZS1090-0013 / ZS1090-0015

EtherCAT- und Ethernet-Stecker zeichnen sich durch eine zuverlässige IDC- oder Schraubverbindung aus und sichern höchste Übertragungsqualität. In diesem Tutorial wird die Montage des ZS1090-0013/ZS1090-0015 gezeigt.

Weitere Informationen zu diesem Video

ZS1090-0013 | RJ45-Stecker feldkonfektionierbar, IP20, geschirmt

ZS1090-0013 | RJ45-Stecker feldkonfektionierbar, IP20, geschirmt

Stecker, feldkonfektionierbar, RJ45, IP20, gerade, Stift, 8-polig, AWG22, VPE = 10 Stück, Ø 5,0…9,0 mm, geschirmt

ZS1090-0015 | RJ45-Stecker feldkonfektionierbar, IP20, geschirmt

ZS1090-0015 | RJ45-Stecker feldkonfektionierbar, IP20, geschirmt

Stecker, feldkonfektionierbar, RJ45, IP20, gerade, Stift, 8-polig, AWG24…26, VPE = 10 Stück, Ø 5,0…9,0 mm, geschirmt

I/O

I/O

Beckhoff liefert ein umfangreiches Programm an Feldbuskomponenten für alle gängigen I/Os und Feldbussysteme.

Zubehör

Zubehör

Lückenloses und praxiserprobtes Zubehörportfolio, mit dem alle I/O-Lösungen optimal integriert werden.