AMI812x: Smarter Servoantrieb mit integrierter Endstufe
Der Servoantrieb AMI812x kombiniert Servomotor, Endstufe und Feldbusanschluss in kompakter Bauform und unterstützt beispiellos das Prinzip der schaltschranklosen Maschinen. Mit dem zusätzlichen Wellendichtring erreicht er die hohe Schutzart IP 65 und ist für alle Einbaulagen geeignet.
Weitere Informationen zu diesem Video
Motion
Unsere innovative Antriebstechnik eröffnet Ihnen nahezu unbegrenzte Möglichkeiten bei der Umsetzung Ihrer Applikation.
Kompakte Antriebstechnik
Die Kleinantriebe im Niederspannungsbereich bieten sowohl Lösungen für den konventionellen als auch für den schaltschranklosen Betrieb.
AMI8121 | Kompakter integrierter Servoantrieb 0,48 Nm (M0), F2 (58 mm)
Der integrierte Servoantrieb AMI8121 kombiniert im Spannungsbereich < 48 V DC Servomotor, Endstufe und Feldbusanschluss in platzsparender Bauform. Er eignet sich für alle Motion-Anforderungen im Leistungsbereich bis 400 W. Das Stillstandsmoment des Motors liegt bei 0,5 Nm. Der integrierte Servoantrieb mit Flanschmaß F2 (58 mm) und Baulänge 1 hat einen Wellendurchmesser b = 9 k6 und ein freies Wellenende von d = 20 mm.
AMI8121-abcc-wJyz | Kompakter integrierter Servoantrieb 0,48 Nm (M0), F2 (58 mm)
Der integrierte Servoantrieb AMI8121 kombiniert im Spannungsbereich < 48 V DC Servomotor, Endstufe und Feldbusanschluss in platzsparender Bauform. Er eignet sich für alle Motion-Anforderungen im Leistungsbereich bis 400 W. Das Stillstandsmoment des Motors liegt bei 0,5 Nm. Der integrierte Servoantrieb mit Flanschmaß F2 (58 mm) und Baulänge 1 hat einen Wellendurchmesser b = 9 k6 und ein freies Wellenende von d = 20 mm.
AMI8122 | Kompakter integrierter Servoantrieb 0,78 Nm (M0), F2 (58 mm)
Der integrierte Servoantrieb AMI8122 kombiniert im Spannungsbereich < 48 V DC Servomotor, Endstufe und Feldbusanschluss in platzsparender Bauform. Er eignet sich für alle Motion-Anforderungen im Leistungsbereich bis 400 Watt. Das Stillstandsmoment des Motors liegt bei 0,7 Nm. Der integrierte Servoantrieb mit Flanschmaß F2 (58 mm) und Baulänge 2 hat einen Wellendurchmesser b = 9 k6 und ein freies Wellenende von d = 20 mm.
AMI8123 | Kompakter integrierter Servoantrieb 1,00 Nm (M0), F2 (58 mm)
Der integrierte Servoantrieb AMI8123 kombiniert im Spannungsbereich < 48 V DC Servomotor, Endstufe und Feldbusanschluss in platzsparender Bauform. Er eignet sich für alle Motion-Anforderungen im Leistungsbereich bis 400 Watt. Das Stillstandsmoment des Motors liegt bei 1,1 Nm. Der integrierte Servoantrieb mit Flanschmaß F2 (58 mm) und Baulänge 3 hat einen Wellendurchmesser b = 9 k6 und ein freies Wellenende von d = 20 mm.
AMI8131 | Kompakter integrierter Servoantrieb 1,20 Nm (M0), F3 (72 mm)
Der integrierte Servoantrieb AMI8131 kombiniert im Spannungsbereich < 48 V DC Servomotor, Endstufe und Feldbusanschluss in platzsparender Bauform. Er eignet sich für alle Motion-Anforderungen im Leistungsbereich bis 400 W. Das Stillstandsmoment des Motors liegt bei 1,20 Nm. Der integrierte Servoantrieb mit Flanschmaß F3 (72 mm) und Baulänge 1 hat einen Wellendurchmesser b = 14 k6 und ein freies Wellenende von d = 30 mm.
AMI8132 | Kompakter integrierter Servoantrieb 2,18 Nm (M0), F3 (72 mm)
Der integrierte Servoantrieb AMI8132 kombiniert im Spannungsbereich < 48 V DC Servomotor, Endstufe und Feldbusanschluss in platzsparender Bauform. Er eignet sich für alle Motion-Anforderungen im Leistungsbereich bis 400 Watt. Das Stillstandsmoment des Motors liegt bei 2,18 Nm. Der integrierte Servoantrieb mit Flanschmaß F3 (72 mm) und Baulänge 2 hat einen Wellendurchmesser b = 14 k6 und ein freies Wellenende von d = 30 mm.
AMI8133 | Kompakter integrierter Servoantrieb 2,85 Nm (M0), F3 (72 mm)
Der integrierte Servoantrieb AMI8133 kombiniert im Spannungsbereich < 48 V DC Servomotor, Endstufe und Feldbusanschluss in platzsparender Bauform. Er eignet sich für alle Motion-Anforderungen im Leistungsbereich bis 400 Watt. Das Stillstandsmoment des Motors liegt bei 2,85Nm. Der integrierte Servoantrieb mit Flanschmaß F3 (72 mm) und Baulänge 3 hat einen Wellendurchmesser b = 14 k6 und ein freies Wellenende von d = 30 mm.