Für das Planarmotorantriebssystem von Beckhoff sind zwei neue Kacheln – die hochkompakten XPlanar-Antriebe – verfügbar. Deren größere Abmessungen ermöglichen einen 1- bzw. 2-Wege-Betrieb von XPlanar-Movern mit 155 mm Breite auf minimaler Fläche. Im Video beschreibt Johannes Beckhoff die Funktionen, Vorteile und Anwendungsfälle.
Weitere Informationen zu diesem Video
![XPlanar | Planarmotorantriebssystem](/media/pictures/tiles/products/motion/xplanar.png)
XPlanar | Planarmotorantriebssystem
Multi-Mover-2D-Produktbewegung mit bis zu sechs Freiheitsgraden – schwebend, kontaktlos und intelligent!
![APS4244-1000-0000 | XPlanar-Kachel, 320 mm x 320 mm](https://multimedia.beckhoff.com/media/aps4244-0000-0000__web_preview.png)
APS4244-1000-0000 | XPlanar-Kachel, 320 mm x 320 mm
Die XPlanar-Kachel APS4244 misst 320 mm x 320 mm und ist damit ideal geeignet für den 2-Wege-Betrieb von APM43x0-Movern (155 mm Breite). APS4244 kann beliebig mit APS4224 oder APS4242 kombiniert werden. Ein minimaler Platzbedarf für entsprechende XPlanar-Systeme ist gewährleistet.
![APS4244-1x00-0000 | XPlanar-Kachel, 320 mm x 320 mm](https://multimedia.beckhoff.com/media/aps4244-0000-0000__web_preview.png)
APS4244-1x00-0000 | XPlanar-Kachel, 320 mm x 320 mm
Die XPlanar-Kachel APS4244 misst 320 mm x 320 mm und ist damit ideal geeignet für den 2-Wege-Betrieb von APM43x0-Movern (155 mm Breite). APS4244 kann beliebig mit APS4224 oder APS4242 kombiniert werden. Ein minimaler Platzbedarf für entsprechende XPlanar-Systeme ist gewährleistet.
![APS4244-1100-0000 | XPlanar-Kachel, 320 mm x 320 mm](https://multimedia.beckhoff.com/media/aps4244-0000-0000__web_preview.png)
APS4244-1100-0000 | XPlanar-Kachel, 320 mm x 320 mm
Die XPlanar-Kachel APS4244 misst 320 mm x 320 mm und ist damit ideal geeignet für den 2-Wege-Betrieb von APM43x0-Movern (155 mm Breite). APS4244 kann beliebig mit APS4224 oder APS4242 kombiniert werden. Ein minimaler Platzbedarf für entsprechende XPlanar-Systeme ist gewährleistet.
![APS4224-1000-0000 | XPlanar-Kachel, 160 mm x 320 mm](https://multimedia.beckhoff.com/media/aps4224__web_preview.png)
APS4224-1000-0000 | XPlanar-Kachel, 160 mm x 320 mm
Die XPlanar-Kachel APS4224 misst 160 mm x 320 mm und ist damit ideal geeignet für den 1-Weg-Betrieb von APM43x0-Movern (155 mm Breite). Die lange Seite der Kachel wird parallel zur Y-Achse des Gesamtsystems installiert. Ein minimaler Platzbedarf für entsprechende XPlanar-Systeme ist gewährleistet.
![APS4224-1100-0000 | XPlanar-Kachel, 160 mm x 320 mm](https://multimedia.beckhoff.com/media/aps4224__web_preview.png)
APS4224-1100-0000 | XPlanar-Kachel, 160 mm x 320 mm
Die XPlanar-Kachel APS4224 misst 160 mm x 320 mm und ist damit ideal geeignet für den 1-Weg-Betrieb von APM43x0-Movern (155 mm Breite). Die lange Seite der Kachel wird parallel zur Y-Achse des Gesamtsystems installiert. Ein minimaler Platzbedarf für entsprechende XPlanar-Systeme ist gewährleistet.
![APS4224-1x00-0000 | XPlanar-Kachel, 160 mm x 320 mm](https://multimedia.beckhoff.com/media/aps4224__web_preview.png)
APS4224-1x00-0000 | XPlanar-Kachel, 160 mm x 320 mm
Die XPlanar-Kachel APS4224 misst 160 mm x 320 mm und ist damit ideal geeignet für den 1-Weg-Betrieb von APM43x0-Movern (155 mm Breite). Die lange Seite der Kachel wird parallel zur Y-Achse des Gesamtsystems installiert. Ein minimaler Platzbedarf für entsprechende XPlanar-Systeme ist gewährleistet.
![APS4242-1000-0000 | XPlanar-Kachel, 320 mm x 160 mm](https://multimedia.beckhoff.com/media/aps4242__web_preview.png)
APS4242-1000-0000 | XPlanar-Kachel, 320 mm x 160 mm
Die XPlanar-Kachel APS4242 misst 320 mm x 160 mm und ist damit ideal geeignet für den 1-Weg-Betrieb von APM43x0-Movern (155 mm Breite). Die lange Seite der Kachel wird parallel zur X-Achse des Gesamtsystems installiert. Ein minimaler Platzbedarf für entsprechende XPlanar-Systeme ist gewährleistet.
![APS4242-1100-0000 | XPlanar-Kachel, 320 mm x 160 mm](https://multimedia.beckhoff.com/media/aps4242__web_preview.png)
APS4242-1100-0000 | XPlanar-Kachel, 320 mm x 160 mm
Die XPlanar-Kachel APS4242 misst 320 mm x 160 mm und ist damit ideal geeignet für den 1-Weg-Betrieb von APM43x0-Movern (155 mm Breite). Die lange Seite der Kachel wird parallel zur X-Achse des Gesamtsystems installiert. Ein minimaler Platzbedarf für entsprechende XPlanar-Systeme ist gewährleistet.
![APS4242-1x00-0000 | XPlanar-Kachel, 320 mm x 160 mm](https://multimedia.beckhoff.com/media/aps4242__web_preview.png)
APS4242-1x00-0000 | XPlanar-Kachel, 320 mm x 160 mm
Die XPlanar-Kachel APS4242 misst 320 mm x 160 mm und ist damit ideal geeignet für den 1-Weg-Betrieb von APM43x0-Movern (155 mm Breite). Die lange Seite der Kachel wird parallel zur X-Achse des Gesamtsystems installiert. Ein minimaler Platzbedarf für entsprechende XPlanar-Systeme ist gewährleistet.