TwinCAT ermöglicht eine sehr flexible Integration von MathWorks-Produkten. Einen Positionsregler in Simulink® erstellen und eine reale Achse steuern oder in MATLAB® eine KI für visuelle Qualitätskontrolle trainieren und in der Steuerung ausführen – das und mehr ist mit den TwinCAT Targets für MathWorks-Produkte möglich.
Weitere Informationen zu diesem Video
MATLAB® and Simulink® für TwinCAT 3
Mit den aktuellen TwinCAT-3-Target-Produkten ist es möglich, Analysen und Simulationen aus MATLAB® und Simulink® direkt in die TwinCAT-Welt zu transferieren.
TE1400 | TwinCAT 3 Target for Simulink®
TwinCAT 3 Target for Simulink® stellt eine Schnittstelle zwischen Simulink® und TwinCAT bereit. Die Software Simulink® wird vom Unternehmen MathWorks entwickelt und vertrieben. Die Programmierumgebung baut auf MATLAB® auf und ist sowohl in der Wissenschaft als auch in der Industrie weit verbreitet. Simulink® ist eine graphische Programmierumgebung, welche sich hervorragend für den modellbasierten Entwicklungsprozess eignet. Es können Simulationsmodelle von Systemen erstellt sowie z. B. Regel- und Steuerungsalgorithmen entworfen werden, um die erstellten Modelle zu testen.
TE1401 | TwinCAT 3 Target for MATLAB®
TwinCAT 3 Target for MATLAB® stellt eine Schnittstelle zwischen MATLAB® und TwinCAT bereit. MATLAB®, “The language of technical computing”, wird vom Unternehmen MathWorks entwickelt und vertrieben. Die Programmierumgebung ist sowohl in der Wissenschaft als auch in der Industrie weit verbreitet. MATLAB® ist eine Skriptsprache, welche sich hervorragend für die Entwicklung von Algorithmen und mathematischen Modellen eignet.
TE1410 | TwinCAT 3 Interface for MATLAB® and Simulink®
MATLAB® und Simulink® werden vom Unternehmen MathWorks entwickelt und vertrieben. Die beiden Programmierumgebungen sind sowohl in der Wissenschaft als auch in der Industrie weit verbreitet. Simulink® ist eine graphische Programmierumgebung, welche sich hervorragend für den modellbasierten Entwicklungsprozess eignet. MATLAB® ist eine Skriptsprache zur Entwicklung von Algorithmen und mathematischen Modellen.