Unser umfangreiches Portfolio an I/O-Zubehör, darunter Stecker, Power- und Datenkabel, wird kontinuierlich erweitert. In diesem Video präsentieren unsere Experten das Zubehör-Ökosystem, Neuheiten und die Vorteile der One Cable Automation Verkabelungsphilosophie.
Weitere Informationen zu diesem Video
Zubehör
Lückenloses und praxiserprobtes Zubehörportfolio, mit dem alle I/O-Lösungen optimal integriert werden.
Hybridleitungen
Die Kombination aus Leistung, Signal- und Datenkommunikation, vereint in einem Stecker, ist in anwendungsspezifisch ausgelegten Baugrößen und Leistungsklassen lieferbar.
ZK7672-3031-3xxx | Powerleitung, PVC, feste Verlegung, 5 G 1,5 mm² + 2 x 0,75 mm², Key 2
B17, Stecker, gerade, Stift+Stift, Polzahl 5+2 – B17, Stecker, gerade, Buchse +Buchse, 5+2 pol
Powerleitungen
Powerkabel in diversen Kodierungen und Baugrößen sichern die zuverlässige Spannungsversorgung Ihrer Applikation.
OCA | One Cable Automation
Die One Cable Automation ermöglicht eine besonders vorteilhafte und optimale Verkabelung von Geräten, Maschinen und Anlagen.