LösenAnheftenSchließen

18.08.2022

EtherCAT-Klemme EL2564 für Dauerlichtanwendungen mit RGBW-LEDs

Die digitale Ausgangsklemme EL2564 zur kostengünstigen Ansteuerung von LEDs mit integriertem Vorwiderstand über ein einstellbares (masseschaltendes) PWM-Signal. Die Klemme bietet mit ihren 4 Kanälen, einer flexiblen Ausgangsspannung und diversen einstellbaren Parametern eine flexible, einfache und gleichzeitig auch leistungsstarke Möglichkeit der Beleuchtungsansteuerung.

Weitere Informationen zu diesem Video

EL2564 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-LED-Ausgang, 5…48 V DC, 4 A, RGBW, Common Anode

EL2564 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-LED-Ausgang, 5…48 V DC, 4 A, RGBW, Common Anode

Die digitale Ausgangsklemme EL2564 realisiert die Ansteuerung von LEDs mit integriertem Vorwiderstand über ein einstellbares (masseschaltendes) PWM-Signal. Mit den vier Kanälen können Common-Anode-RGBW-LEDs angesteuert werden. Zudem ist der Betrieb mit vier LEDs der gleichen Farbe mit der Klemme möglich. Die Klemme hat eine flexible Eingangsspannung von 5…48 V DC. Die Ausgangsspannung entspricht der Eingangsspannung. Für den Betrieb von Multicolor-LEDs ist der Farbanteil pro Kanal einstellbar. Dadurch können beliebige Farbmischungen realisiert werden. Neben der Farbmischung pro Kanal ist auch die Einstellung der Gesamthelligkeit über alle Kanäle möglich. Ein weiterer Parameter, der eingestellt werden kann, ist die Frequenz. Durch die Einstellung der Frequenz in einem Bereich von 1…16.000 Hz können stroboskopische Effekte vermieden werden. Außerdem können durch die niedrigen Frequenzen sichtbare Blitze realisiert werden.

EL2564-0010 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-LED-Ausgang, 8…48 V DC, 3 A, RGBW, Common Cathode

EL2564-0010 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-LED-Ausgang, 8…48 V DC, 3 A, RGBW, Common Cathode

Die digitale Ausgangsklemme EL2564-0010 realisiert die Ansteuerung von LEDs mit integriertem Vorwiderstand über ein einstellbares PWM-Signal. Mit den vier Kanälen können Common-Cathode-RGBW-LEDs angesteuert werden. Zudem ist der Betrieb mit vier LEDs der gleichen Farbe mit der Klemme möglich. Die Klemme hat eine flexible Eingangsspannung von 8…48 V DC. Die Ausgangsspannung entspricht der Eingangsspannung. Für den Betrieb von Multicolor-LEDs ist der Farbanteil pro Kanal einstellbar. Dadurch können beliebige Farbmischungen realisiert werden. Neben der Farbmischung pro Kanal ist auch die Einstellung der Gesamthelligkeit über alle Kanäle möglich. Ein weiterer Parameter, der eingestellt werden kann, ist die Frequenz. Durch die Einstellung der Frequenz in einem Bereich von 1…16.000 Hz können stroboskopische Effekte vermieden werden. Außerdem können durch die niedrigen Frequenzen sichtbare Blitze realisiert werden.