Seit 2006 gibt es den AX5000, seit 2018 den AX8000 und nun kehren wir mit dem AX1000 zurück zu den Anfängen. Der Economy-Servoverstärker ist ein kostenoptimiertes Gerät der AX-Serie und erfüllt dennoch höchste technologische Standards. Ähnlich wie der AF1000, ein kompakter Economy-Frequenzumrichter für kleine bis mittlere Leistungsanforderungen, ist der AX1000 vollständig in das TwinCAT-System integriert. Welche Vorteile dies bietet und was die neuen Motion-Geräte ausmacht, erfahren Sie im Video.
Weitere Informationen zu diesem Video
AX1000 | Economy-Servoverstärker
Der Economy-Servoverstärker AX1000 für die Realisierung von anspruchsvollen und kostensensitiven Antriebsaufgaben.
AX1101-1xxx | Economy-Servoverstärker, einphasig, Einachsmodul, 1,65 A
Die Economy-Servoverstärker AX1000 sind eine besonders kosteneffiziente Baureihe, die höchste technologische Standards erfüllt. Das Einachsmodul AX1101-1xxx ist im kleinen Leistungsbereich mit einem Nennausgangsstrom von 1,65 A mit einphasiger Einspeisung von 1 x 110…240 V AC verfügbar. Trotz der kompakten Abmessungen sind ein Netzteil für 24 V DC, Zwischenkreiskondensatoren, eine Ballastschaltung und bei den meisten Varianten auch ein Ballastwiderstand integriert. Die Steuerspannung erzeugt das Netzteil aus der Zwischenkreisspannung.
AX1103-1xxx | Economy-Servoverstärker, einphasig, Einachsmodul, 3,4 A
Die Economy-Servoverstärker AX1000 sind eine besonders kosteneffiziente Baureihe, die höchste technologische Standards erfüllt. Das Einachsmodul AX1103-1xxx ist im kleinen Leistungsbereich mit einem Nennausgangsstrom von 3,4 A mit einphasiger Einspeisung von 1 x 110…240 V AC verfügbar. Trotz der kompakten Abmessungen sind ein Netzteil für 24 V DC, Zwischenkreiskondensatoren, eine Ballastschaltung und bei den meisten Varianten auch ein Ballastwiderstand integriert. Die Steuerspannung erzeugt das Netzteil aus der Zwischenkreisspannung.
KL1704 | Busklemme, 4-Kanal-Digital-Eingang, 120…230 V AC, 10 ms
Die digitale Eingangsklemme KL1704 erfasst die binären Steuersignale aus der Prozessebene und transportiert sie galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät. Der direkte Anschluss von 120-V-/230-V-AC-Signalen ist möglich. Die Busklemme enthält vier Kanäle, die ihren Signalzustand durch Leuchtdioden anzeigen.
AX1201-1xxx | Economy-Servoverstärker, einphasig, Doppelachsmodul, 1,65 A
Die Economy-Servoverstärker AX1000 sind eine besonders kosteneffiziente Baureihe, die höchste technologische Standards erfüllt. Das Doppelachsmodul AX1201-1xxx ist im kleinen Leistungsbereich mit einem Nennausgangsstrom von 1,65 A mit einphasiger Einspeisung von 1 x 110…240 V AC verfügbar. Trotz der kompakten Abmessungen sind ein Netzteil für 24 V DC, Zwischenkreiskondensatoren, eine Ballastschaltung und bei den meisten Varianten auch ein Ballastwiderstand integriert. Die Steuerspannung erzeugt das Netzteil aus der Zwischenkreisspannung.
AX1203-1xxx | Economy-Servoverstärker, einphasig, Doppelachsmodul, 3,4 A
Die Economy-Servoverstärker AX1000 sind eine besonders kosteneffiziente Baureihe, die höchste technologische Standards erfüllt. Das Doppelachsmodul AX1203-1xxx ist im kleinen Leistungsbereich mit einem Nennausgangsstrom von 3,4 A mit einphasiger Einspeisung von 1 x 110…240 V AC verfügbar. Trotz der kompakten Abmessungen sind ein Netzteil für 24 V DC, Zwischenkreiskondensatoren, eine Ballastschaltung und bei den meisten Varianten auch ein Ballastwiderstand integriert. Die Steuerspannung erzeugt das Netzteil aus der Zwischenkreisspannung.
AX1103-3xxx | Economy-Servoverstärker, dreiphasig, Einachsmodul, 3,4 A
Die Economy-Servoverstärker AX1000 sind eine besonders kosteneffiziente Baureihe, die höchste technologische Standards erfüllt. Das Einachsmodul AX1103-3xxx ist im höheren Leistungsbereich mit einem Nennausgangsstrom von 3,4 A mit dreiphasiger Einspeisung von 3 x 208…480 V AC verfügbar. Trotz der kompakten Abmessungen sind ein Netzteil für 24 V DC, Zwischenkreiskondensatoren, eine Ballastschaltung und bei den meisten Varianten auch ein Ballastwiderstand integriert. Die Steuerspannung erzeugt das Netzteil aus der Zwischenkreisspannung.
AX1106-3xxx | Economy-Servoverstärker, dreiphasig, Einachsmodul, 6,9 A
Die Economy-Servoverstärker AX1000 sind eine besonders kosteneffiziente Baureihe, die höchste technologische Standards erfüllt. Das Einachsmodul AX1106-3xxx ist im höheren Leistungsbereich mit einem Nennausgangsstrom von 6,9 A mit dreiphasiger Einspeisung von 3 x 208…480 V AC verfügbar. Trotz der kompakten Abmessungen sind ein Netzteil für 24 V DC, Zwischenkreiskondensatoren, eine Ballastschaltung und bei den meisten Varianten auch ein Ballastwiderstand integriert. Die Steuerspannung erzeugt das Netzteil aus der Zwischenkreisspannung.
AX1203-3xxx | Economy-Servoverstärker, dreiphasig, Doppelachsmodul, 3,0 A
Die Economy-Servoverstärker AX1000 sind eine besonders kosteneffiziente Baureihe, die höchste technologische Standards erfüllt. Das Doppelachsmodul AX1203-3xxx ist im höheren Leistungsbereich mit einem Nennausgangsstrom von 3 A mit dreiphasiger Einspeisung von 3 x 208…480 V AC verfügbar. Trotz der kompakten Abmessungen sind ein Netzteil für 24 V DC, Zwischenkreiskondensatoren, eine Ballastschaltung und bei den meisten Varianten auch ein Ballastwiderstand integriert. Die Steuerspannung erzeugt das Netzteil aus der Zwischenkreisspannung.
AX1206-3xxx | Economy-Servoverstärker, dreiphasig, Doppelachsmodul, 6,0 A
Die Economy-Servoverstärker AX1000 sind eine besonders kosteneffiziente Baureihe, die höchste technologische Standards erfüllt. Das Doppelachsmodul AX1206-3xxx ist im höheren Leistungsbereich mit einem Nennausgangsstrom von 6 A mit dreiphasiger Einspeisung von 3 x 208…480 V AC verfügbar. Trotz der kompakten Abmessungen sind ein Netzteil für 24 V DC, Zwischenkreiskondensatoren, eine Ballastschaltung und bei den meisten Varianten auch ein Ballastwiderstand integriert. Die Steuerspannung erzeugt das Netzteil aus der Zwischenkreisspannung.
AF1000 | Economy-Frequenzumrichter
Die Frequenzumrichter der Serie AF1000 eignen sich besonders für kostengünstige Basisaufgaben im Antriebsbereich.
AF1103-1xxx | Economy-Frequenzumrichter, einphasig, Einachsmodul, 0,37 kW
Die Economy-Frequenzumrichter AF1000 sind eine kosteneffiziente Baureihe für Basisaufgaben im Antriebsbereich. Das Einachsmodul AF1103-1xxx ist im kleinen Leistungsbereich mit einer Nennausgangsleistung von 0,37 kW mit einphasiger Einspeisung von 1 x 110…240 V AC verfügbar.
AF1107-1xxx | Economy-Frequenzumrichter, einphasig, Einachsmodul, 0,75 kW
Die Economy-Frequenzumrichter AF1000 sind eine kosteneffiziente Baureihe für Basisaufgaben im Antriebsbereich. Das Einachsmodul AF1107-1xxx ist im kleinen Leistungsbereich mit einer Nennausgangsleistung von 0,75 kW mit einphasiger Einspeisung von 1 x 110…240 V AC verfügbar.
AF1115-1xxx | Economy-Frequenzumrichter, einphasig, Einachsmodul, 1,5 kW
Die Economy-Frequenzumrichter AF1000 sind eine kosteneffiziente Baureihe für Basisaufgaben im Antriebsbereich. Das Einachsmodul AF1115-1xxx ist im kleinen Leistungsbereich mit einer Nennausgangsleistung von 1,5 kW mit einphasiger Einspeisung von 1 x 110…240 V AC verfügbar.
AF1203-1xxx | Economy-Frequenzumrichter, einphasig, Doppelachsmodul, 0,37 kW
Die Economy-Frequenzumrichter AF1000 sind eine kosteneffiziente Baureihe für Basisaufgaben im Antriebsbereich. Das Doppelachsmodul AF1203-1xxx ist im kleinen Leistungsbereich mit einer Nennausgangsleistung von 0,37 kW mit einphasiger Einspeisung von 1 x 110…240 V AC verfügbar.
AF1207-1xxx | Economy-Frequenzumrichter, einphasig, Doppelachsmodul, 0,75 kW
Die Economy-Frequenzumrichter AF1000 sind eine kosteneffiziente Baureihe für Basisaufgaben im Antriebsbereich. Das Doppelachsmodul AF1207-1xxx ist im kleinen Leistungsbereich mit einer Nennausgangsleistung von 0,75 kW mit einphasiger Einspeisung von 1 x 110…240 V AC verfügbar.
AF1107-3xxx | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Einachsmodul, 0,75 kW
Die Economy-Frequenzumrichter AF1000 sind eine kosteneffiziente Baureihe für Basisaufgaben im Antriebsbereich. Das Einachsmodul AF1107-3xxx ist im höheren Leistungsbereich mit einer Nennausgangsleistung von 0,75 kW mit dreiphasiger Einspeisung von 3 x 208…480 V AC verfügbar.
AF1115-3xxx | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Einachsmodul, 1,5 kW
Die Economy-Frequenzumrichter AF1000 sind eine kosteneffiziente Baureihe für Basisaufgaben im Antriebsbereich. Das Einachsmodul AF1115-3xxx ist im höheren Leistungsbereich mit einer Nennausgangsleistung von 1,5 kW mit dreiphasiger Einspeisung von 3 x 208…480 V AC verfügbar.
AF1130-3xxx | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Einachsmodul, 3,0 kW
Die Economy-Frequenzumrichter AF1000 sind eine kosteneffiziente Baureihe für Basisaufgaben im Antriebsbereich. Das Einachsmodul AF1130-3xxx ist im höheren Leistungsbereich mit einer Nennausgangsleistung von 3 kW mit dreiphasiger Einspeisung von 3 x 208…480 V AC verfügbar.
AF1207-3xxx | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Doppelachsmodul, 0,75 kW
Die Economy-Frequenzumrichter AF1000 sind eine kosteneffiziente Baureihe für Basisaufgaben im Antriebsbereich. Das Doppelachsmodul AF1207-3xxx ist im höheren Leistungsbereich mit einer Nennausgangsleistung von 0,75 kW mit dreiphasiger Einspeisung von 3 x 208…480 V AC verfügbar.
AF1215-3xxx | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Doppelachsmodul, 1,5 kW
Die Economy-Frequenzumrichter AF1000 sind eine kosteneffiziente Baureihe für Basisaufgaben im Antriebsbereich. Das Doppelachsmodul AF1215-3xxx ist im höheren Leistungsbereich mit einer Nennausgangsleistung von 1,5 kW mit dreiphasiger Einspeisung von 3 x 208…480 V AC verfügbar.
AF1222-3xxx | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Doppelachsmodul, 2,2 kW
Die Economy-Frequenzumrichter AF1000 sind eine kosteneffiziente Baureihe für Basisaufgaben im Antriebsbereich. Das Doppelachsmodul AF1222-3xxx ist im höheren Leistungsbereich mit einer Nennausgangsleistung von 2,2 kW mit dreiphasiger Einspeisung von 3 x 208…480 V AC verfügbar.