LösenAnheftenSchließen

23.05.2011

Applikationsfilm: Windenergie

Die PC-basierte Steuerungstechnik und Automatisierungskomponenten von Beckhoff, die heute weltweit auf Windkraftanlagen bis zu einer Größe von 5 MW im Einsatz sind – auch in Cold-Climate Regionen wie am Nordkap und in Extreme-Climate-Regionen wie der Inneren Mongolei – tragen ihren Teil dazu bei, diesen Ansprüchen zu genügen.

Weitere Informationen zu diesem Video

EK1501 | EtherCAT-Koppler mit ID-Switch, Multimode-LWL-Anschluss

EK1501 | EtherCAT-Koppler mit ID-Switch, Multimode-LWL-Anschluss

Der EtherCAT Koppler EK1501 mit Multimode-LWL-Anschluss ist das Bindeglied zwischen dem EtherCAT-Protokoll auf Feldbusebene und den EtherCAT-Klemmen. Der Koppler setzt die Telegramme im Durchlauf von der Ethernet-100BASE-FX- auf die E-Bus-Signaldarstellung um. Eine Station besteht aus einem Koppler und einer beliebigen Anzahl von EtherCAT-Klemmen, die automatisch erkannt und einzeln im Prozessabbild dargestellt werden.

Windenergieanlagen

Windenergieanlagen

Mehr als 125.000 Windenergieanlagen bis zu einer Größe von 16 MW wurden weltweit mit Beckhoff Technologie automatisiert.