LösenAnheftenSchließen

04.09.2024

Die EtherCAT-Patchleitung: Maximale Flexibilität und platzsparendes Design

Unsere EtherCAT-Patchleitung ZK1093-9191-Cxxx kombiniert maximale Flexibilität mit einem platzsparenden Design. Die schlanke Leitung und der gerade RJ45-Stecker bieten einen entscheidenden Vorteil: Sie ermöglichen denselben Abgangswinkel wie marktübliche Leitungen mit gewinkelten RJ45-Steckern.

Dank ihres schlanken Designs zeichnet sich die Leitung durch eine flexiblere sowie platzsparendere Verlegung und Installation aus, ohne dabei an Leistungsfähigkeit einzubüßen. Das macht sie zur idealen Wahl für anspruchsvolle Anwendungen.

Um unterschiedlichen Anforderungen und Präferenzen gerecht zu werden, ist die EtherCAT-Patchleitung wahlweise mit gelbem oder grünem Mantel verfügbar.

Die Vorteile im Überblick:

Maximale Flexibilität

  • Der gerade RJ45-Stecker hat keine vorgegebene Abgangsrichtung.

Reduzierter Platzbedarf

  • geringerer Kabeldurchmesser sorgt für optimierte Raumnutzung

Einfaches Handling

  • unkomplizierte und zeitsparende Verlegung durch geringe Eigensteifheit

Verbessertes Kabelmanagement

  • übersichtliche, ordentliche und zeitsparende Verlegung