LösenAnheftenSchließen

ZK4541-0020-xxxx | Verlängerungsleitung für Thermoschutzkontaktleitung 0,14 mm², schleppkettentauglich (Servicephase)

ZK4541-0020-xxxx | Verlängerungsleitung für Thermoschutzkontaktleitung 0,14 mm², schleppkettentauglich (Servicephase)

ZK4541-0020-xxxx | Verlängerungsleitung für Thermoschutzkontaktleitung 0,14 mm², schleppkettentauglich (Servicephase)

Kontaktbelegung

Kontaktbelegung

ZK4541-0020-xxxx | Verlängerungsleitung für Thermoschutzkontaktleitung 0,14 mm², schleppkettentauglich (Servicephase)

ZK4541-0020-xxxx | Verlängerungsleitung für Thermoschutzkontaktleitung 0,14 mm², schleppkettentauglich (Servicephase)

Kontaktbelegung

Kontaktbelegung

Hochdynamische, schleppkettenfähige Leitungen mit 5 Mio. Biegezyklen, max. 240 m/min, max. 30 m/s²,

min. Biegeradius = 38 mm (7 x AD), max. Kettenlänge: horizontal = 20 m, vertikal = 5 m,

(2 x 2 x 0,14 mm²)

geeignet für:

  • ZK4540-0020-xxxx

Produktstatus:

Servicephase

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
BaugrößeD-Sub
SteckerartKupplung
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)9-polig
Anschlussart AdernLötanschluss
Farbe Griffkörpermetall
Technische DatenKopf B
BaugrößeD-Sub
SteckerartStecker
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)9-polig
Anschlussart AdernLötanschluss
Farbe Griffkörpermetall
Technische DatenMeterware
Aderquerschnittsfläche2 x 2 x 0,14 mm²
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser5,4 mm ± 0,2 mm (0,213" ±0,0079")
Farbe Außenmantelgrün
A143,00 mm
A232,00 mm
B143,00 mm
B232,00 mm
BestellangabenLänge
ZK4541-0020-xxxxxxxx = Leitungslänge in Dezimetern
xxxx = 0050Beispiellänge 5 m
nur ganze Meter lieferbar, zulässige Gesamtleitungslänge siehe Dokumentation des Servoverstärkers

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen